(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パシーマのあったかベスト(きなり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パシーマのあったかベスト(きなり)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,273円
税込価格
4,700円

肩、胸、背中を蒸れずに冷えからまもる脱脂綿とガーゼを使用したベストです。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    綿100%
  • 色詳細:
    生成
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。タンブラー乾燥はお避け下さい。干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ詳細
胸囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
前身丈:63cm、後身丈:70cm
94~100
4903357256037
819-0835
240
1枚

5個

4,273( 4,700円 )

1日目

前身丈:51cm、後身丈:61cm
80~96
4903357256020
819-0834
170
1枚

5個

4,273( 4,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肩、胸、背中を蒸れずに冷えからまもる脱脂綿とガーゼを使用したベストです。
【特長】
・サイズは左右のひもで調整できます。
・腕が入れやすく、着用時ずれにくい仕様です。
・背中も冷えないように、背を長くしています。
【用途】
・一般作業
【材質】
・表側・裏側:綿100%(ガーゼ)
・中わた:綿85%(脱脂綿)、ポリプロピレン15%

(i)ご注意

  • 洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。タンブラー乾燥はお避け下さい。干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パシーマのあったかベスト(きなり)

パシーマのあったかベスト(きなり)

    防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

    防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

      軽防寒ブルゾン(男女兼用) 142

      軽防寒ブルゾン(男女兼用) 142

        防寒コート

        防寒コート

          防寒ベスト 213

          防寒ベスト 213

            防寒ブルゾン 285

            防寒ブルゾン 285

              裏ボアベンチコート

              裏ボアベンチコート

                防寒コート 771

                防寒コート 771

                  防寒ブルゾン

                  防寒ブルゾン

                    防寒服 コート M7506 上

                    防寒服 コート M7506 上

                      防水防寒コート 531

                      防水防寒コート 531

                        ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

                        ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

                          メーカー 龍宮 コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 ジーベック ジーベック アイトス ジーベック コーコス信岡 ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全
                          通常価格 4,273円 5,070円 5,846円 9,209円 3,541円 8,472円 5,446円 10,714円 9,013円 9,680円 17,463円 10,203円
                          通常出荷日 1日目   3日目   1日目   5日目~   1日目~   5日目   4日目   5日目   5日目~   4日目~   5日目   6日目  
                          商品分類 ベスト ブルゾン ブルゾン コート ベスト ブルゾン コート コート ブルゾン コート コート -
                          色(系統) - - - - - - - - -
                          メイン素材 綿100% - - ポリエステル - - ポリエステル100% - ポリエステル 綿100% - -
                          色詳細 生成 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1枚 - - - - - - - - - - -

                          パシーマのあったかベスト(きなり)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました