(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 AWシリーズ AW44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AW44BK-27.5
安全靴 AWシリーズ AW44 アンゼンクツ AWシリーズ AW44

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,951円
税込単価
10,946円

パフォーマンスを高める軽快性【特長】・軽さを求めたJIS合格の安全靴JIS T...

詳細情報を確認する

型番

AW44BK-27.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

AW44BK-27.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW44BK-27.5

27.5
4957520166784
1足

1個

9,951( 10,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パフォーマンスを高める軽快性
【特長】
・軽さを求めたJIS合格の安全靴JIS T8101 革製 S種 E 合格品
・高機能でありながら、軽量化を実現
・接地面が広く、優れた安定感のある靴底
【材質】
・先芯:ワイドACM樹脂先芯
・靴底:発砲ポリウレタン2層底
・甲被:牛革(型押しソフト)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 AWシリーズ AW44の型番AW44BK-27.5のページです。
型番AW44BK-27.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 AWシリーズ AW44

安全靴 AWシリーズ AW44

    静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

    静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

      安全靴 7500シリーズ 7544黒

      安全靴 7500シリーズ 7544黒

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

          メーカー シモン シモン シモン シモン
          通常価格 9,951円 13,970円 11,553円 11,005円
          通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 長編上靴 半長靴 半長靴 半長靴
          甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し
          カラー 黒系 黒系 黒系 黒系

          安全靴 AWシリーズ AW44のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AW44BK-28.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード 内容量

          9,951円

          ( 10,946円 )
          1個 あり

          1日目

          284957520166791-

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました