(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 AWシリーズ AW22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 AWシリーズ AW22

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,069円
税込単価
6,676円

パフォーマンスを高める軽快性【特長】・軽さを求めたJIS合格の安全靴JIS T...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    25.5
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
  • JANコード:
    4957520166449
  • 標準重量(g):
    860
  • 内容量:
    1足

型番

AW22-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW22-25.5

1足

1個

6,069( 6,676円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パフォーマンスを高める軽快性
【特長】
・軽さを求めたJIS合格の安全靴JIS T8101 革製 S種 E 合格品
・高機能でありながら、軽量化を実現
・接地面が広く、優れた安定感のある靴底
【材質】
・先芯:ワイドACM樹脂先芯
・靴底:発砲ポリウレタン2層底
・甲被:牛革(型押しソフト)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 AWシリーズ AW22の型番AW22-25.5のページです。
型番AW22-25.5に関する仕様情報を記載しております。

安全靴 AWシリーズ AW22のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
仕事用
評価 5.0満足度:5.02018/02/04
購入して1年経ちますが、まだまだ履けそうです。他メーカーですと半年程度でソールが剥がれてきますが、この安全靴は問題なしです。さすが、シモンです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました