(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックテスト(R) 残留塩素(高濃度) WAK-ClO(C)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パックテスト(R) 残留塩素(高濃度) WAK-ClO(C)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

・検水中の遊離残留塩素と結合残留塩素を合わせた高濃度の総残留塩素を容易に測定で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 測定範囲(lx):
    50回
  • 用途:
    測定項目:残留塩素(高濃度)
  • 仕様:
    型番:WAK-ClO(C)

型番

6-8675-39 解除

Loading...

・検水中の遊離残留塩素と結合残留塩素を合わせた高濃度の総残留塩素を容易に測定できます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8675-39

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・検水中の遊離残留塩素と結合残留塩素を合わせた高濃度の総残留塩素を容易に測定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パックテスト(R) 残留塩素(高濃度) WAK-ClO(C)の型番6-8675-39のページです。
型番6-8675-39に関する仕様情報を記載しております。

パックテスト(R) 残留塩素(高濃度) WAK-ClO(C)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました