(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準石英管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2536-01
標準石英管 ヒョウジュンセキエイカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,242円
税込単価
1,366円

・耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。・天然...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-2536-01 解除

Loading...

・耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。
・天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
商品情報を表示

3-2536-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(φmm)
板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2536-01

1.5±0.5
0.6±0.2

1個

1,242( 1,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。
・天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準石英管の型番3-2536-01のページです。
型番3-2536-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
3-2536-02
3-2536-03
3-2536-04
3-2536-05
3-2536-06
3-2536-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(φmm)
板厚
(mm)

1,755円

( 1,931円 )
1個 あり

1日目

2.5±0.50.7±0.3

2,332円

( 2,565円 )
1個 あり

19日目

3.5±0.50.7±0.3

2,529円

( 2,782円 )
1個 あり

19日目

4.5±0.50.7±0.3

2,719円

( 2,991円 )
1個 あり

15日目

5.5±0.50.7±0.3

3,592円

( 3,951円 )
1個 あり

1日目

6.5±0.50.8±0.3

4,052円

( 4,457円 )
1個 あり

19日目

7.5±0.50.8±0.3

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました