(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱脂洗浄剤 メカファインメイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-G011
脱脂洗浄剤 メカファインメイト【1~6個入り】 ダッシセンジョウザイ メカファインメイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,590円
税込単価
2,849円

【特長】・超速乾型 油性脱脂洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力。油性マーカー、クレヨン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力 / 速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 詳細タイプ:
    引火点:なし
  • 外観:
    無色透明液体
  • 比重:
    (15℃)1.30
  • 粘度:
    (15℃)0.91cP(mPa・s)

(i)ご注意

  • 万一飲み込んだ場合は、無理に吐き出そうとせず、安静にし、速やかに医師の手当てを受けてください。目に入った場合は、直ちに水でよく洗眼し、刺激続く場合、医師の診察を受けて下さい。喚気の良い場所で作業を行って下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

Loading...

使用方法

  • 缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー噴射。
 
商品情報を表示

C-G011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C-G011

C-G011

500g
1本(420ml)

1個

2,590( 2,849円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超速乾型 油性脱脂洗浄剤。
・強力な脱脂洗浄力。油性マーカー、クレヨンの書跡も除去可能。
【用途】
・金型、精密部品、電極等の油汚れ、ホコリ等の除去。油性マーカー、クレヨンの書跡除去。

(i)ご注意

  • 万一飲み込んだ場合は、無理に吐き出そうとせず、安静にし、速やかに医師の手当てを受けてください。目に入った場合は、直ちに水でよく洗眼し、刺激続く場合、医師の診察を受けて下さい。喚気の良い場所で作業を行って下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱脂洗浄剤 メカファインメイトの型番C-G011のページです。
型番C-G011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱脂洗浄剤 メカファインメイト

脱脂洗浄剤 メカファインメイト

    オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

    オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

      パーツクリーナー(速乾タイプ)

      パーツクリーナー(速乾タイプ)

        ディスプレー用洗浄剤

        ディスプレー用洗浄剤

          脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

          脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

            CFC Free 電子機器用クリーナー

            CFC Free 電子機器用クリーナー

              スーパークリーン 420ml

              スーパークリーン 420ml

                840ml パーツクリーナー

                840ml パーツクリーナー

                  メカファインクリーンE

                  メカファインクリーンE

                    脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

                    脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

                      ストロングパワークリーン

                      ストロングパワークリーン

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                          メカファインメイトOH-2

                          メカファインメイトOH-2

                            メーカー 日本メカケミカル タセト 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド ITW ファインケミカルジャパン エスコ 日本メカケミカル マークテック 鈴木油脂工業 日本メカケミカル 日本メカケミカル
                            通常価格 2,590円 1,441円 780円 4,960円 1,596円 3,770円 893円 910円 2,910円 22,431円 3,143円 6,000円 2,090円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   3日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 液体 スプレー
                            特性 強力 / 速乾 強力 強力 / 速乾 速乾 - - - 速乾 強力 / 速乾 速乾 - 強力 / 速乾 強力 / 速乾
                            有機則 非該当 - - 非該当 - - - - 非該当 非該当 - 非該当 非該当
                            PRTR 該当 - - 非該当 - - - - 該当 該当 - 非該当 該当
                            消防法分類 非該当 - - 非該当 - - - - 該当 該当 - 非該当 非該当

                            脱脂洗浄剤 メカファインメイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-G011-6PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量 内容量

                            10,740円

                            ( 11,814円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            3.1kg1箱(420ml×6本)

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました