(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・ワックス成分配合 床用洗浄剤・洗浄後はワックス成分が汚れを付着させ難...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力 / 速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 外観:
    淡青色透明液体
  • 比重:
    (15℃)1.06(原液)
  • pH:
    12.8(原液)
  • 粘度:
    (15℃)13cP(mPa・s)(原液)
  • 表面張力:
    33dyne/cm(5%溶液)
  • 質量:
    5.7kg
  • 内容量:
    1個(5L)

(i)ご注意

  • 荒れ性の方や長時間使用される場合はゴム手袋を御使用ください。 塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてから御使用ください。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。

Loading...

使用方法

  • 原液~5倍に希釈して使用。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-A013

1個(5L)

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックス成分配合 床用洗浄剤
・洗浄後はワックス成分が汚れを付着させ難くします。
・汚れが付着した場合にも、その後の洗浄により簡単に落とせます。
【用途】
・床・機械周りの洗浄。

(i)ご注意

  • 荒れ性の方や長時間使用される場合はゴム手袋を御使用ください。 塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてから御使用ください。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AXの型番C-A013のページです。
型番C-A013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

    パワークリーン 4L・18L

    パワークリーン 4L・18L

      グリラー鉱油用

      グリラー鉱油用

        バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

        バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

          水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

          水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

            クーラントシステム洗浄剤

            クーラントシステム洗浄剤

              油分散洗浄剤

              油分散洗浄剤

                水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                  スーパークリーン 420ml

                  スーパークリーン 420ml

                    ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤

                    ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤

                      住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

                      住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

                        超低毒性流出油処理剤リンダ

                        超低毒性流出油処理剤リンダ

                          マットクリーナー Z-276

                          マットクリーナー Z-276

                            メーカー 日本メカケミカル 鈴木油脂工業 横浜油脂工業 アズワン アズワン ミスミ コンドーテック アズワン ファインケミカルジャパン ソフト99コーポレーション 住鉱潤滑剤 コンドーテック ホーザン
                            通常価格 6,000円 3,465円 18,696円 19,360円 6,487円 8,961円 16,175円 6,700円 893円 570円 16,942円 19,726円 1,864円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   7日目~   7日目   3日目   5日目   1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   1日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体
                            特性 強力 / 速乾 - 強力 - 強力 強力 - - - - 速乾 - 中速乾
                            有機則 非該当 - 非該当 - - 非該当 非該当 - - - - 非該当 非該当
                            PRTR 非該当 - 該当 - - 該当 非該当 - - - - 非該当 該当
                            消防法分類 非該当 - 非該当 - - 非該当 該当 - - - - 該当 該当

                            水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            中古プレス機の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/21
                            30年前のプレス機の清掃に使用しました。
                            ・油汚れが簡単に落ちます。
                            ・古い油が強力に付着している場合、浸透するまで置いておくと取れました。
                            ・機械以外にも使用出来るので、色々な場面でテストしてみます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました