(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,104円 13,085円
税込単価
15,514円 14,394円

【特長】・水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤。・水溶性切削油剤(エマル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    変色防止剤
  • 外観:
    淡黄色透明液体
  • 比重:
    (15℃)1.08(原液)
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 適応材質:
    アルミ
  • 質量:
    5.8kg
  • 内容量:
    1個(5L)

(i)ご注意

  • 過剰に加えますと使用液が泡立ち易くなる可能性ありますので、ご注意下さい。メカテンALを他社製の水溶性切削油剤にご使用される場合は、相性がございますのでご使用前に必ず、別の容器加工液を少量(100ml程度)採取し、適量のメカテンALを添加し混ぜて、分離、沈殿等、液安定性に問題がないことをお確かめの上、お使い下さい。弊社製水溶性切削油剤でも、ソリュブル及びソリューションタイプの切削油剤につきましては、メカテンALを加工液に添加することで液が濁ったり、分離する場合がございます。したがって、メカテンALのソリュブル及びソリューションタイプの弊社製水溶性切削油剤へのご使用はお勧めできません。使用条件によっては、十分な腐色防止効果がでない場合がございます。 直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。

Loading...

使用方法

  • 加工液容量に対してに対して0.5~1.0%添加して下さい。
  • 添加後は添加剤成分が全体に行き渡るように1度循環させてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-0044

1個(5L)

1個

14,104円

13,085

( 14,394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤。
・水溶性切削油剤(エマルションタイプ)の加工液に少量添加し、アルミニウムワークの変色(腐食)を防止致します。
【用途】
・水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止。

(i)ご注意

  • 過剰に加えますと使用液が泡立ち易くなる可能性ありますので、ご注意下さい。メカテンALを他社製の水溶性切削油剤にご使用される場合は、相性がございますのでご使用前に必ず、別の容器加工液を少量(100ml程度)採取し、適量のメカテンALを添加し混ぜて、分離、沈殿等、液安定性に問題がないことをお確かめの上、お使い下さい。弊社製水溶性切削油剤でも、ソリュブル及びソリューションタイプの切削油剤につきましては、メカテンALを加工液に添加することで液が濁ったり、分離する場合がございます。したがって、メカテンALのソリュブル及びソリューションタイプの弊社製水溶性切削油剤へのご使用はお勧めできません。使用条件によっては、十分な腐色防止効果がでない場合がございます。 直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンALの型番Z-0044のページです。
型番Z-0044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

    水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

    水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

      消泡剤No.1

      消泡剤No.1

        塩素フリー超切削スプレー

        塩素フリー超切削スプレー

          YUKO フレックスホーン純正オイル

          YUKO フレックスホーン純正オイル

            塩素フリータッピングスプレー

            塩素フリータッピングスプレー

              水溶性切削油

              水溶性切削油

                ステンカット(切削潤滑剤)

                ステンカット(切削潤滑剤)

                  ドリリング&タッピングオイル

                  ドリリング&タッピングオイル

                    タッピングスプレーアドモスAS-02

                    タッピングスプレーアドモスAS-02

                      植物性切削油“サスがレボー”

                      植物性切削油“サスがレボー”

                        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

                        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

                          旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

                          旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

                            メーカー 日本メカケミカル 日本メカケミカル 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ユーコーコーポレーション イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス ダイゾーニチモリ レプコ トラスコ中山 旭エンジニアリング
                            通常価格 14,104円 15,772円 22,401円 1,040円 4,487円 780円 2,618円 1,140円 1,957円 1,844円 2,646円 1,072円 31,189円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   2日目   1日目   2日目   3日目   2日目   3日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 液状 液状 - スプレー 液状 スプレー 液状 スプレー 液状 スプレー - スプレー スプレー
                            性質 水溶性 水溶性 - 難溶性 - 難溶性 水溶性 不水溶性 その他 油性 油性 難切削 油性
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 変色防止剤 変色防止剤 - - - - - - - - - - -
                            外観 淡黄色透明液体 淡黄色透明液体 - - - - - - - - - - -

                            水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンALのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました