(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,049円
税込単価
13,254円

【特長】・数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤。・極めて短時間(5...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 対応材質:
    非鉄金属
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    錆落とし
  • タイプ:
    サビ除去剤
  • 対応材質詳細:
    銅/真鍮
  • 比重:
    (15℃)1.54(原液)
  • pH:
    1以下(原液)
  • 粘度:
    (15℃)12.9cP(mPa・s) (原液)
  • 質量:
    8.1kg
  • 色:
    無色透明液体
  • 内容量:
    1個(5L)

(i)ご注意

  • 試験によりワークとの適合性を確認上、ご使用下さい。ご使用の際はゴム手袋を着用して下さい。また、皮膚等に液がついた場合は、速やかに洗い流して下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。 予告なしに記載内容を変更することがございます、あらかじめご了承ください。

Loading...

使用方法

  • 処理真鍮製品をメカリンスCu-940の原液に浸漬して下さい
  • 真鍮表面の酸化被膜・腐食物は瞬時(5秒~30秒)に除去されます。直ちに取り出し、十分水洗して下さい。長時間浸漬させると、光沢の良い仕上がりは望めません。
  • 浸漬処理をする場合は、硬質なプラスチック容器をご使用下さい。
  • 水洗後の金属表面は再び錆が発生しやすい状態にありますので、水分を除去した後、銅・真鍮用防錆剤(当社CP-CU等)をご使用下さい。
  • 劣化した使用液に継ぎ足して使用されるより、新液に交換していただいた方が、効力・液もち共に上回ります。(金属容器の使用は避けて下さい。)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-0010

1個(5L)

1個

12,049( 13,254円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤。
・極めて短時間(5~30秒)に真鍮・銅表面の酸化被膜を除去します。
・光沢の良い仕上がりになります。
水洗しても輝きを維持します。
【用途】
・真鍮及び銅合金の酸化被膜除去。

(i)ご注意

  • 試験によりワークとの適合性を確認上、ご使用下さい。ご使用の際はゴム手袋を着用して下さい。また、皮膚等に液がついた場合は、速やかに洗い流して下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。 予告なしに記載内容を変更することがございます、あらかじめご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940の型番A-0010のページです。
型番A-0010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

    銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

    銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

      中性サビ落とし

      中性サビ落とし

        ラストオフ サビ取り剤

        ラストオフ サビ取り剤

          スケールリムーバー

          スケールリムーバー

            除錆洗浄剤

            除錆洗浄剤

              SYK WCR-10(強力サビ取り液)

              SYK WCR-10(強力サビ取り液)

                スーパーサビノンG 1リットル

                スーパーサビノンG 1リットル

                  速効サビ落とし

                  速効サビ落とし

                    サベスSP

                    サベスSP

                      サビ取り スーパーサビノン

                      サビ取り スーパーサビノン

                        サビトリスプレー

                        サビトリスプレー

                          ロックタイト サビ落とし

                          ロックタイト サビ落とし

                            メーカー 日本メカケミカル 日本メカケミカル 友和 ターゲット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 鈴木油脂工業 ワイエステック 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ワイエステック トラスコ中山 ヘンケル
                            通常価格 12,049円 12,052円 2,400円 1,693円 51,900円 10,986円 5,958円 7,702円 2,400円 2,100円 828円 1,817円 604円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目   5日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 - 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体
                            特性 強力 強力 強力 強力 強力 強力 - 遅乾 強力 - - - -
                            対応材質 非鉄金属 非鉄金属 - ステンレス鋼 / 非鉄金属 - プラスチック / ステンレス鋼 - ステンレス鋼 - - - - -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 該当 非該当 非該当 非該当 - -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 該当 非該当 - -

                            真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました