(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削油剤用pH調整剤 V-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切削油剤用pH調整剤 V-1

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,400円 ~ 14,740円
税込価格
5,940円 ~ 16,214円

【特長】・溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤。・pH調整剤V-1添...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PH調整剤
  • 外観:
    淡黄色透明液体
  • 比重:
    (15℃)1.08(原液)
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 適応材質:
    鉄系、アルミ

(i)ご注意

  • 銅系及び超硬材料を加工される水溶性切削油剤加工液には使用しないでください。ワークに悪影響を及ぼします。水溶性切削油剤加工液がエマルション液の場合、pH調整剤V-1を添加すると液の外観が多少透明ぽくなりますが特に問題はありません。pH調整剤V-1を当社製以外の水溶性切削油剤加工液に添加される場合は、加工液との相性がございますので、加工液に悪影響を及ぼさないことをあらかじめ確認した上で、ご使用ください。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。予告なしに記載内容を変更する場合がございますのが、あらかじめご了承下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 目安として水溶性切削油剤加工液のpHが8.5付近であればpH調整剤V-1をクーラントタンクに0.5%添加、pH7.5~8.0付近であれば1.0%添加してください。
    通常はpH9.0ぐらいまで回復します。
    あまり入れすぎると、ワークへの影響(アルミニウム系材料)や手荒れなどの原因になりますのでご注意ください。
    加工液の状態によっては添加量に対するpHの上がり方が異なる場合があります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.14kg
1個(1L)

1個

5,400( 5,940円 )

3日目

5.65kg
1個(5L)

1個

14,740( 16,214円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤。
・pH調整剤V-1添加後、効果は2~3ヶ月間持続します(但し、使用条件によって異なる場合があります)。
・殺菌(バクテリア)及び防錆力向上効果。
【用途】
・水溶性切削油剤加工液のpH調整。

(i)ご注意

  • 銅系及び超硬材料を加工される水溶性切削油剤加工液には使用しないでください。ワークに悪影響を及ぼします。水溶性切削油剤加工液がエマルション液の場合、pH調整剤V-1を添加すると液の外観が多少透明ぽくなりますが特に問題はありません。pH調整剤V-1を当社製以外の水溶性切削油剤加工液に添加される場合は、加工液との相性がございますので、加工液に悪影響を及ぼさないことをあらかじめ確認した上で、ご使用ください。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。予告なしに記載内容を変更する場合がございますのが、あらかじめご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削油剤用pH調整剤 V-1

切削油剤用pH調整剤 V-1

    超切削オイル

    超切削オイル

      植物性切削油“サスがレボー”

      植物性切削油“サスがレボー”

        ステンカット(切削潤滑剤)

        ステンカット(切削潤滑剤)

          塩素フリー超切削スプレー

          塩素フリー超切削スプレー

            SANARU アンカールーブG-771

            SANARU アンカールーブG-771

              塩素フリータッピングスプレー

              塩素フリータッピングスプレー

                楽じゃけん 超切削オイル

                楽じゃけん 超切削オイル

                  タッピングスプレーアドモスAS-02

                  タッピングスプレーアドモスAS-02

                    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

                    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

                      N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                      N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                        BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                        BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                          タッピングオイル/スプレー

                          タッピングオイル/スプレー

                            メーカー 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) レプコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 佐鳴 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 トラスコ中山 R-GOT 友和
                            通常価格 5,400円 3,660円 2,646円 1,140円 1,040円 5,608円 780円 684円 1,844円 1,072円 1,515円 1,877円 992円
                            通常出荷日 3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   4日目   2日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   4日目  
                            種類 液状 液状 - スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - -
                            性質 水溶性 不水溶性 油性 不水溶性 難溶性 - 難溶性 難切削 油性 難切削 生分解性 油性 難切削
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ PH調整剤 - - - - - - - - - - - -
                            外観 淡黄色透明液体 - - - - - - - - - - - -

                            切削油剤用pH調整剤 V-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました