【特長】・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
幅広い加工に対応
切削性能
肩削り加工における壁面精度
高精度切刃により加工段差が極めて小さい(他社品比1/2以下)
●適用領域
●鋼用材種
材種 | 膜質 | 用途 | 特長 |
---|---|---|---|
NCP100 | 微粒Ti系+ Al2O3コート | 一般~高速加工用、湿式加工用 | 微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。 耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる。 |
NCP200 | TiAlN/AlCrN 超多層コート | 一般鋼、ダイス鋼の汎用加工用 | ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。 専用強靱性母材との組み合わせで、耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた汎用材種。 |
NCP300 | TiAlN/AlCrN 超多層コート | 断続加工用、ステンレス鋼加工用 | ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。 超強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。 |
●鋳鉄用材種
材種 | 膜質 | 用途 | 特長 |
---|---|---|---|
NCK200 | 微粒Ti系+ Al2O3コート | 鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用加工用 | 微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。 耐摩耗性に優れた汎用材質。 |
NCK300 | TiAlN/AlCrN 超多層コート | 鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用 ~断続加工用 | ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。 微粒強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。 |
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
刃数(枚) |
詳細タイプ |
寸法 D1(mm) |
寸法 D2(mm) |
寸法 h(mm) |
寸法 E(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
40
|
40
|
4
|
標準タイプ
|
16
|
9
|
18
|
28
| 1個 | 33,820円(
37,202円
) | 1日目 | |
50
|
40
|
5
|
標準タイプ
|
22
|
11
|
20
|
26
| 1個 | 35,209円(
38,730円
) | 1日目 | |
63
|
40
|
6
|
標準タイプ
|
22
|
11
|
20
|
26
| 1個 | 41,736円(
45,910円
) | 1日目 | |
80
|
50
|
4
|
標準タイプ
|
25.4
|
13
|
25
|
31
| 1個 | 48,764円(
53,640円
) | 1日目 | |
100
|
63
|
5
|
標準タイプ
|
31.75
|
17
|
32.5
|
39.5
| 1個 | 56,423円(
62,065円
) | 1日目 | |
125
|
63
|
6
|
標準タイプ
|
38.1
|
30
|
35.5
|
42.5
| 1個 | 76,590円(
84,249円
) | 1日目 | |
80
|
50
|
7
|
多刃タイプ
|
25.4
|
13
|
25
|
31
| 1個 | 53,683円(
59,051円
) | 1日目 | |
100
|
63
|
8
|
多刃タイプ
|
31.75
|
17
|
32.5
|
39.5
| 1個 | 61,342円(
67,476円
) | 1日目 | |
125
|
63
|
9
|
多刃タイプ
|
38.1
|
30
|
35.5
|
42.5
| 1個 | 84,119円(
92,531円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。