【特長】・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
幅広い加工に対応
切削性能
肩削り加工における壁面精度
高精度切刃により加工段差が極めて小さい(他社品比1/2以下)
●適用領域
●鋼用材種
材種 | 膜質 | 用途 | 特長 |
---|---|---|---|
NCP100 | 微粒Ti系+ Al2O3コート | 一般~高速加工用、湿式加工用 | 微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。 耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる。 |
NCP200 | TiAlN/AlCrN 超多層コート | 一般鋼、ダイス鋼の汎用加工用 | ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。 専用強靱性母材との組み合わせで、耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた汎用材種。 |
NCP300 | TiAlN/AlCrN 超多層コート | 断続加工用、ステンレス鋼加工用 | ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。 超強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。 |
●鋳鉄用材種
材種 | 膜質 | 用途 | 特長 |
---|---|---|---|
NCK200 | 微粒Ti系+ Al2O3コート | 鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用加工用 | 微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。 耐摩耗性に優れた汎用材質。 |
NCK300 | TiAlN/AlCrN 超多層コート | 鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用 ~断続加工用 | ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。 微粒強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。 |
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
シャンク径 (d)(mm) |
刃数(枚) |
首下長(ℓ1)(mm) |
詳細タイプ |
シャンク長(ℓ2)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
14
|
80
|
16
|
1
|
25
|
標準タイプ
|
55
| 1個 | 18,127円(
19,940円
) | 1日目 | |
14
|
120
|
16
|
1
|
25
|
ロングタイプ
|
95
| 1個 | 21,737円(
23,911円
) | 1日目 | |
16
|
100
|
16
|
2
|
25
|
標準タイプ
|
75
| 1個 | 22,501円(
24,751円
) | 1日目 | |
16
|
145
|
16
|
2
|
25
|
ロングタイプ
|
120
| 1個 | 27,084円(
29,792円
) | 1日目 | |
18
|
100
|
16
|
2
|
25
|
標準タイプ
|
75
| 1個 | 23,334円(
25,667円
) | 1日目 | |
18
|
145
|
16
|
2
|
25
|
ロングタイプ
|
120
| 1個 | 27,501円(
30,251円
) | 1日目 | |
20
|
110
|
20
|
3
|
30
|
標準タイプ
|
80
| 1個 | 27,848円(
30,633円
) | 1日目 | |
20
|
150
|
20
|
2
|
40
|
ロングタイプ
|
110
| 1個 | 27,918円(
30,710円
) | 1日目 | |
22
|
110
|
20
|
3
|
30
|
標準タイプ
|
80
| 1個 | 28,682円(
31,550円
) | 1日目 | |
22
|
150
|
20
|
2
|
30
|
ロングタイプ
|
120
| 1個 | 28,682円(
31,550円
) | 1日目 | |
25
|
120
|
25
|
4
|
35
|
標準タイプ
|
85
| 1個 | 32,293円(
35,522円
) | 1日目 | |
25
|
170
|
25
|
2
|
50
|
ロングタイプ
|
120
| 1個 | 30,418円(
33,460円
) | 1日目 | |
28
|
120
|
25
|
4
|
35
|
標準タイプ
|
85
| 1個 | 33,056円(
36,362円
) | 1日目 | |
28
|
170
|
25
|
2
|
30
|
ロングタイプ
|
140
| 1個 | 32,293円(
35,522円
) | 1日目 | |
30
|
120
|
25
|
4
|
35
|
標準タイプ
|
85
| 1個 | 34,654円(
38,119円
) | 1日目 | |
30
|
170
|
25
|
2
|
30
|
ロングタイプ
|
140
| 1個 | 33,195円(
36,515円
) | 1日目 | |
32
|
130
|
32
|
5
|
40
|
標準タイプ
|
90
| 1個 | 38,265円(
42,092円
) | 1日目 | |
32
|
180
|
32
|
2
|
60
|
ロングタイプ
|
120
| 1個 | 34,098円(
37,508円
) | 1日目 | |
40
|
150
|
32
|
6
|
30
|
標準タイプ
|
120
| 1個 | 51,716円(
56,888円
) | 1日目 | |
40
|
180
|
32
|
2
|
30
|
ロングタイプ
|
150
| 1個 | 46,042円(
50,646円
) | 1日目 | |
50
|
150
|
32
|
7
|
30
|
標準タイプ
|
120
| 1個 | 54,807円(
60,288円
) | 1日目 | |
63
|
150
|
32
|
8
|
30
|
標準タイプ
|
120
| 1個 | 62,607円(
68,868円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。