(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
RCD 六角穴付きボルト用座ぐりドリル

RCD 六角穴付きボルト用座ぐりドリル (レビュー)

通常価格(税別)
4,312円 ~ 20,020円
税込価格
4,743円 ~ 22,022円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・六角穴r付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです。

RCD 六角穴付きボルト用座ぐりドリルのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    段付き穴の加工
    評価 4.0満足度:4.02021/10/26
    細かく選択できるのでとても便利です。加工性も良く、コストパフォーマンスも大変良いと思います。近々に生産終了とのことですが、引き続き入手できると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械加工の座グリ
    評価 4.0満足度:4.02019/10/08
    機械加工品の座グリに使用しました。
    図面寸法と、同じサイズがあったので、便利に使用させて
    頂きました。
    芯ずれもなく綺麗に加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02018/10/26
    大きいサイズだったので大丈夫かと思いましたが、綺麗に仕上がりました、下穴を開けずに一気に削ったほうがいいのかも

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RCD 六角穴付きボルト用座ぐりドリル

RCD 六角穴付きボルト用座ぐりドリル

    テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541

    テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541

      六角ボルト沈め用段付ドリル Z型 DCB-TZM

      六角ボルト沈め用段付ドリル Z型 DCB-TZM

        ストレートシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 540

        ストレートシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 540

          六角ボルト沈め用段付ドリル R型 DCB-TRM

          六角ボルト沈め用段付ドリル R型 DCB-TRM

            六角ボルト沈め用段付ドリル(ストレートシャンク)R型 DCB-SRM

            六角ボルト沈め用段付ドリル(ストレートシャンク)R型 DCB-SRM

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                超硬チップ付スリムシャンクドリル

                超硬チップ付スリムシャンクドリル

                  TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

                  TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

                    超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

                    超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

                      ストレートシャンクドリル スタブGT80 552

                      ストレートシャンクドリル スタブGT80 552

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                          ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                          ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー 不二越 グーリング 栄工舎 グーリング 栄工舎 栄工舎 エムーゲ・フランケン フクダ精工 エムーゲ・フランケン オーエスジー グーリング エムーゲ・フランケン ミスミ
                            通常価格 4,312円 13,569円 9,024円 8,170円 9,728円 6,503円 6,249円 17,003円 6,042円 88,983円 3,739円 6,141円 -
                            通常出荷日 1日目~   19日目   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   5日目   3日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - - - - -
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス - - - - - - -
                            コーティング ノンコート - ノンコート - ノンコート ノンコート - - - - - - -
                            先端角(°) 118° 118 - 118 - - - - - - - - -
                            大径ねじれ角(°) 22°~25° - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。