(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NWDXドリル用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NWDXドリル用チップ

通常価格(税別)
752円 ~ 1,061円
税込価格
827円 ~ 1,167円

【特長】・4コーナー使いチップで経済的。チップ材質(詳細):NCK300

詳細情報を確認する

型番

未確定42件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合本体
被削材
コーナR(半径)(mm)
チップ材質(詳細)
インサート型番(呼び記号)
ブレーカ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
直径範囲:13.0~15.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.4
NCK300
NWDXT042004-G
汎用

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:13.0~15.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.4
NCP300
NWDXT042004-G
汎用

10個

842( 926円 )

3日目

直径範囲:13.0~15.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.4
NCK300
NWDXT042004-H
刃先強化型

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:13.0~15.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.4
NCP300
NWDXT042004-H
刃先強化型

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:13.0~15.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.4
NCK300
NWDXT042004-L
低速送り・切りくず処理用

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:13.0~15.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.4
NCP300
NWDXT042004-L
低速送り・切りくず処理用

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:15.5~18.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.4
NCK300
NWDXT052504-G
汎用

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:15.5~18.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.4
NCP300
NWDXT052504-G
汎用

10個

813( 894円 )

5日目

直径範囲:15.5~18.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.4
NCK300
NWDXT052504-H
刃先強化型

10個

842( 926円 )

3日目

直径範囲:15.5~18.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.4
NCP300
NWDXT052504-H
刃先強化型

10個

842( 926円 )

3日目

直径範囲:15.5~18.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.4
NCK300
NWDXT052504-L
低速送り・切りくず処理用

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:15.5~18.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.4
NCP300
NWDXT052504-L
低速送り・切りくず処理用

10個

813( 894円 )

3日目

直径範囲:18.5~22.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.6
NCK300
NWDXT063006-G
汎用

10個

821( 903円 )

3日目

直径範囲:18.5~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.6
NCP300
NWDXT063006-G
汎用

10個

850( 935円 )

3日目

直径範囲:18.5~22.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.6
NCK300
NWDXT063006-H
刃先強化型

10個

821( 903円 )

3日目

直径範囲:18.5~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.6
NCP300
NWDXT063006-H
刃先強化型

10個

850( 935円 )

3日目

直径範囲:18.5~22.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.6
NCK300
NWDXT063006-L
低速送り・切りくず処理用

10個

821( 903円 )

3日目

直径範囲:18.5~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.6
NCP300
NWDXT063006-L
低速送り・切りくず処理用

10個

850( 935円 )

3日目

直径範囲:23.0~28.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.6
NCK300
NWDXT073506-G
汎用

10個

825( 908円 )

4日目

直径範囲:23.0~28.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.6
NCP300
NWDXT073506-G
汎用

10個

758( 834円 )

3日目

直径範囲:23.0~28.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.6
NCK300
NWDXT073506-H
刃先強化型

10個

752( 827円 )

3日目

直径範囲:23.0~28.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.6
NCP300
NWDXT073506-H
刃先強化型

10個

752( 827円 )

5日目

直径範囲:23.0~28.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.6
NCK300
NWDXT073506-L
低速送り・切りくず処理用

10個

752( 827円 )

3日目

直径範囲:23.0~28.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.6
NCP300
NWDXT073506-L
低速送り・切りくず処理用

10個

752( 827円 )

5日目

直径範囲:29.0~36.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.8
NCK300
NWDXT094008-G
汎用

10個

854( 939円 )

3日目

直径範囲:29.0~36.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.8
NCP300
NWDXT094008-G
汎用

10個

863( 949円 )

3日目

直径範囲:29.0~36.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.8
NCK300
NWDXT094008-H
刃先強化型

10個

854( 939円 )

3日目

直径範囲:29.0~36.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.8
NCP300
NWDXT094008-H
刃先強化型

10個

863( 949円 )

3日目

直径範囲:29.0~36.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
0.8
NCK300
NWDXT094008-L
低速送り・切りくず処理用

10個

854( 939円 )

5日目

直径範囲:29.0~36.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
0.8
NCP300
NWDXT094008-L
低速送り・切りくず処理用

10個

863( 949円 )

3日目

直径範囲:37.0~45.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
1.2
NCK300
NWDXT125012-G
汎用

10個

979( 1,077円 )

3日目

直径範囲:37.0~45.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
1.2
NCP300
NWDXT125012-G
汎用

10個

986( 1,085円 )

3日目

直径範囲:37.0~45.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
1.2
NCK300
NWDXT125012-H
刃先強化型

10個

979( 1,077円 )

3日目

直径範囲:37.0~45.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
1.2
NCP300
NWDXT125012-H
刃先強化型

10個

979( 1,077円 )

3日目

直径範囲:37.0~45.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
1.2
NCK300
NWDXT125012-L
低速送り・切りくず処理用

10個

979( 1,077円 )

3日目

直径範囲:37.0~45.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
1.2
NCP300
NWDXT125012-L
低速送り・切りくず処理用

10個

979( 1,077円 )

3日目

直径範囲:46.0~55.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
1.2
NCK300
NWDXT156012-G
汎用

10個

1,061( 1,167円 )

3日目

直径範囲:46.0~55.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
1.2
NCP300
NWDXT156012-G
汎用

10個

1,061( 1,167円 )

3日目

直径範囲:46.0~55.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
1.2
NCK300
NWDXT156012-H
刃先強化型

10個

1,061( 1,167円 )

3日目

直径範囲:46.0~55.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
1.2
NCP300
NWDXT156012-H
刃先強化型

10個

1,061( 1,167円 )

3日目

直径範囲:46.0~55.0
P (鋼) / K (鋳鉄)
1.2
NCK300
NWDXT156012-L
低速送り・切りくず処理用

10個

1,061( 1,167円 )

3日目

直径範囲:46.0~55.0
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
1.2
NCP300
NWDXT156012-L
低速送り・切りくず処理用

10個

1,061( 1,167円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナー使いチップで経済的。
チップ材質(詳細):NCK300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NWDXドリル用チップ

NWDXドリル用チップ

    穴あけ用

    穴あけ用

      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

          スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

          スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

            コロマントUドリル用チップ

            コロマントUドリル用チップ

              SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

              SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                ダイジェット TA-EZドリル チップ

                ダイジェット TA-EZドリル チップ

                  TA-EZドリル用チップ

                  TA-EZドリル用チップ

                    フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

                    フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

                      TIDCF用チップ

                      TIDCF用チップ

                        チップ HT800WP専用 7632

                        チップ HT800WP専用 7632

                          刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                          刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                            メーカー 不二越 サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル ダイジェット ダイジェット オーエスジー タンガロイ グーリング ダイジェット
                            通常価格 752円 2,053円 606円 606円 2,061円 1,430円 606円 10,701円 7,688円 778円 2,200円 4,306円 7,418円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目~  

                            NWDXドリル用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました