(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ

アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ (レビュー)

通常価格(税別)
9,720円 ~ 17,365円
税込価格
10,692円 ~ 19,102円
通常出荷日
1日目~
大径の高能率、高精度加工に最適な刃先交換式ドリル用のフラットチップで、傾斜面の加工に適しています。

アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械部品の加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/02/03
    鉄製の機械部品の加工に、アクアドリルを使用しています。コスト面も考え、刃先のチップが交換できるアクアドリルを選びました。今回は、ザグリや傾斜面の加工をするため、この交換用のフラットチップTVFZを購入しました。使用感ですが、加工ではズレがなく寸法が出ます。また、けっこう刃持ちも良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ

アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ

    アクアドリル EX VF用チップ TVF

    アクアドリル EX VF用チップ TVF

      C ドリル/チップ COAT

      C ドリル/チップ COAT

        チップ HT800WP専用 7632

        チップ HT800WP専用 7632

          チップ HT800WP専用 7635

          チップ HT800WP専用 7635

            TDXCF用

            TDXCF用

              ダイジェット TA-EZドリル チップ

              ダイジェット TA-EZドリル チップ

                TA-EZドリル用チップ

                TA-EZドリル用チップ

                  DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

                  DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

                    先端交換式ドリルヘッド

                    先端交換式ドリルヘッド

                      TDJ用チップ

                      TDJ用チップ

                        チップ HT800WP専用 7645

                        チップ HT800WP専用 7645

                          スモウカムヘッド 加工径 6.0mm~32.9mm ICK/ICM/ICP

                          スモウカムヘッド 加工径 6.0mm~32.9mm ICK/ICM/ICP

                            メーカー 不二越 不二越 イスカル グーリング グーリング タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ イスカル タンガロイ グーリング イスカル
                            通常価格 9,720円 8,449円 1,001円 4,306円 3,654円 2,110円 10,701円 8,077円 11,030円 6,421円 1,030円 4,306円 6,421円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   19日目   19日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目~  
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材) - - - -
                            コーティング・表面処理有無 - - - - あり - -
                            先端角 180 140° - - - - - - - - - - -
                            工具材質 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理(詳細) AQEXコーティング AQ EXコーティング - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。