(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,327円 ~ 66,611円
税込価格
54,260円 ~ 73,272円

【特長】・鋼からステンレスまでの高能率加工ができます。・穴あけ精度が高く、耐欠...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 工具材質:
    超硬
  • ねじれ角(°):
    25°
  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • シャンク径許容差:
    h6

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 製品の基本仕様・特長1
刃先交換式ドリルで穴あけ精度良好
一体型のチップ方式により、切削バランスに優れた穴あけ精度良好

簡単・確実な取り付け
V型マウント方式により、高精度・高剛性で簡単な取り付けが可能

長寿命
耐欠損性の高いチップと専用設計された刃先形状、アクアEXコーティングにより広範囲の被削材で長寿命

工具費を大幅低減
超硬ソリッドドリルに比べ、工具費を大幅に低減

ラインナップ
1.5D用/3D用/5D用/8D用 とフラットチップ追加 φ14.0~φ32.0
アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 製品の基本仕様・特長2
 

広範囲の被削材に対応する刃先形状

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 製品の基本仕様・特長3

ねじれ角:25°
シャンク径許容差:h6
直径範囲:14.0 - 32.0

性能・試験情報

S50C で安定加工で高精度

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 性能・試験情報1
アクアドリル EX VF 3D AQDEXVF3D 性能・試験情報2

1400穴加工後

 

8Dの深穴でもノンステップ加工が可能

SUS304の切削抵抗と切りくず比較

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 性能・試験情報3
 

5Dでも安定した精度

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 性能・試験情報4
 

フラットはバリレス加工に最適

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 性能・試験情報5

 

外形図

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)この切削条件はTVFチップを使用した場合です。
2)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの形状により切削条件を調整してください。
3)ガイド穴を事前にあけてください。穴深さは1Dc~2Dc。
4)内部給油でお使いください。

適用被削材

一般構造用鋼炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム合金銅合金
SS400S45C/S50CSCM/NAK30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD/FCAC/ADCCu
-×---

◎:最適 ○:適用  ×:不適 -:推奨しません 

 

選定サポート情報

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 選定サポート情報1

適用被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼
AQDEXVF8Dをご使用の場合には、事前にAQDEXVF1.5Dによるガイド穴加工をおすすめします。

 
アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D 選定サポート情報2

型番リスト

型番
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適合ヘッド
直径Dc(mm)
小径Dc1
首径
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
181
119
16
TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC
14.0~14.5
14.0
13.1
-

1個

49,327( 54,260円 )

1日目

193
128
20
TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC
14.6~15.5
14.6
14.1
-

1個

51,716( 56,888円 )

1日目

202
136
20
TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC
15.6~16.5
15.6
15.1
-

1個

51,716( 56,888円 )

1日目

212
145
20
TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC
16.6~17.5
16.6
16.1
-

1個

51,716( 56,888円 )

1日目

221
153
20
TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC
17.6~18.5
17.6
17.1
-

1個

51,716( 56,888円 )

1日目

237
162
25
TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC
18.6~19.5
18.6
18.1
-

1個

56,985( 62,684円 )

1日目

246
170
25
TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC
19.6~20.5
19.6
19.1
-

1個

56,985( 62,684円 )

1日目

256
179
25
TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC
20.6~21.5
20.6
20.1
-

1個

56,985( 62,684円 )

1日目

265
187
25
TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC
21.6~22.5
21.6
21.1
-

1個

56,985( 62,684円 )

1日目

275
196
25
TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC
22.6~23.5
22.6
22.1
-

1個

56,985( 62,684円 )

1日目

288
204
32
TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC
23.6~24.5
23.6
23.1
-

1個

62,466( 68,713円 )

1日目

298
213
32
TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC
24.6~25.5
24.6
24.1
-

1個

62,466( 68,713円 )

1日目

307
221
32
TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC
25.6~26.5
25.6
25.1
-

1個

62,466( 68,713円 )

1日目

317
230
32
TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC
26.6~27.5
26.6
26.1
-

1個

62,466( 68,713円 )

1日目

326
238
32
TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC
27.6~28.5
27.6
27.1
-

1個

62,466( 68,713円 )

1日目

336
247
32
TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC
28.6~29.5
28.6
28.1
-

1個

62,466( 68,713円 )

1日目

345
255
32
TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC
29.6~30.5
29.6
29.1
-

1個

62,466( 68,713円 )

1日目

355
295
32
TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLC
30.6~31.5
30.6
30.1
溝の長さは293mm

1個

66,611( 73,272円 )

1日目

364
304
32
TVF3200、TVF3200DLC
31.6~32.0
31.6
31.1
溝の長さは302mm

1個

66,611( 73,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼からステンレスまでの高能率加工ができます。
・穴あけ精度が高く、耐欠損性に優れています。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D

アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D

    ホルダー 7×D オイルホール付 RT800WP 5248

    ホルダー 7×D オイルホール付 RT800WP 5248

      ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243

      ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243

        ホルダー 5×D HT800WP 4108

        ホルダー 5×D HT800WP 4108

          ホルダー 7×D HT800WP 4109

          ホルダー 7×D HT800WP 4109

            アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

            アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

              アクアドリル EX VF 3D AQDEXVF3D

              アクアドリル EX VF 3D AQDEXVF3D

                ホルダー 10×D HT800WP 4110

                ホルダー 10×D HT800WP 4110

                  ホルダー 3×D HT800WP 4107

                  ホルダー 3×D HT800WP 4107

                    SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)

                    SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)

                      SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                      SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                        ホルダー 3×D オイルホール付 RT800WP 5242

                        ホルダー 3×D オイルホール付 RT800WP 5242

                          アクアドリル NWDX 4D

                          アクアドリル NWDX 4D

                            メーカー 不二越 グーリング グーリング グーリング グーリング 不二越 不二越 グーリング グーリング 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル グーリング 不二越
                            通常価格 49,327円 64,084円 59,206円 46,797円 49,560円 34,376円 28,682円 61,939円 38,884円 38,869円 34,365円 57,824円 41,806円
                            通常出荷日 1日目   19日目   3日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   3日目~   1日目  
                            油穴(オイルホール) -
                            工具材質 超硬 - - - - 超硬 超硬 - - - - - -
                            ねじれ角(°) 25° - - - - 25° 25° - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - - - - 一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - - - - - -
                            シャンクタイプ ストレートシャンク - - - - ストレートシャンク ストレートシャンク - - - - - -

                            アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました