(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQDEX3FH0300
アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH ドリル

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH AQDEX3FH0300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,948円
税込単価
8,743円

【特長】・50~68HRCの焼き入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。

詳細情報を確認する

型番

AQDEX3FH0300 解除

Loading...

AQDEX3FH0300 の仕様・寸法情報

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 製品の基本仕様・特長
高精度穴あけ加工
切削バランスに優れた3枚刃により、高精度加工が可能

長寿命
耐熱性、耐摩耗性が高く、高硬度材向けの超硬材種とアクアEXコートにより長寿命を達成

高送り加工
切れ味と刃先強度を両立させる刃先形状の採用と、弱ねじれ角による本体の高剛性化により、安定した高送り加工が可能

ラインナップ
φ3 ~ φ16

耐熱性・耐摩耗性を向上したアクアEXコート

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 製品の基本仕様・特長2

・特殊潤滑膜と平滑化処理により、スムーズな切りくず排出性
・Al含有量の多い層を配置し、高い耐酸化性(1,100℃)を確保
・多層化により、膜の亀裂伝播を抑制。適度な圧縮応力により、膜の高硬度化(3,300HV)を実現。
 耐摩耗性を向上。

耐酸化性評価

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 製品の基本仕様・特長3

他社品 (耐酸化カタログ値1,200°)→全酸化

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 製品の基本仕様・特長4

アクアEXコート→約50%酸化

性能・試験情報

SKD61(53HRC)で長寿命

200穴加工後の磨耗比較

他社相当品
アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 性能・試験情報1

248穴折損

AQDEX3FH
アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 性能・試験情報2

500穴加工中止(継続可)

加工条件
ドリル径 : φ6
切削油剤 : 水溶性切削油剤
切削速度 : 40m/min
加工深さ : 18mm
送り速度 : 265mm/min
通り穴 : ステップ6mm
被削材 : SKD61 (53HRC)

 

SKD11(60HRC)高硬度材の穴あけ精度
高硬度材で高精度・長寿命

穴あけ精度

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 性能・試験情報3

加工条件
ドリル径:φ6
切削油剤:水溶性切削油剤
切削速度:20m/min
加工深さ:18mm
送り速度:80mm/min
通り穴:ノンステップ
被削材:SKD11 (60HRC)

 

工具材料:超硬
コーティング:アクアEX
ねじれ角:15°
直径許容差:js6
先端角:140°/90°
シャンク径許容差:h6

 

外形図

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2) 50HRC以下の被削材にはアクアドリルEXスタブ(AQDEXS)、アクアドリルEXオイルホール3フルート3D(AQDEXOH3F3D)を推奨します。
3) この切削条件表は、穴あけ深さ3Dc以下に適用ください。
4) 穴あけ深さが3Dcを超える場合にはステップ加工を行ってください。
 ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
5) ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
6) ステップ量は0.5~1Dcを目安にしてください。
7) ドリルの振れを0.01mm以下におさえてチャッキングしてください。

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400
S10C
炭素鋼
合金鋼
S45C
SCM440
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ
NAK
調質鋼
SKD
SKH
焼入鋼ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
AC/ADC
銅・銅合金
Cu
 ~150HB~225HB~275HB30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304SUS420
××××-×××-××

◎:最適 ○:適用  ×:不適 -:推奨しません 

 

選定サポート情報

-型番穴あけ
深さ
寸法範囲適用被削材
一般構造用鋼炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム合金銅合金
SS400S45C
S50C
SCM
NAK
30~40
HRC
40~50
HRC
50~65
HRC
SUS304
SUS316
SUS420-FCD
FC
AC
ADC
Cu
油穴付きAQDEXOH3F3D3Dφ3~16----
AQDEXOH3F5D5Dφ3~16
AQDEXOH3F10D10Dφ3~16----
外部給油AQDEX3FR5Dφ3~16-××××
高硬度加工用AQDEX3FH3Dφ3~16××××-×××-××
ドライ加工/高速ウェット加工AQD3F3Dφ3~16-××××
底刃付きAQDED3F3Dφ3~12--×××-×--
フラットAQDEXZ3FR5Dφ3~12--×××-×--
フラット(アルミ加工用)DLCDZ3F5Dφ3~12--××××××××

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQDEX3FH0300

3
13
45
3
±0.003

1個

7,948( 8,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50~68HRCの焼き入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。

カタログ

 

AQDEX3FH0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FHの型番AQDEX3FH0300のページです。
型番AQDEX3FH0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH

アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH

    超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

    超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

      ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

      ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

        超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

        超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

            油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D

            油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D

              難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

              難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

                難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

                難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

                  MWE WSTARドリル(外部給油形)

                  MWE WSTARドリル(外部給油形)

                    難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

                    難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

                      アクアドリル EX フラット AQDEXZ

                      アクアドリル EX フラット AQDEXZ

                        超硬チップ付スリムシャンクドリル

                        超硬チップ付スリムシャンクドリル

                          TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                          TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                            メーカー 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング オーエスジー オーエスジー オーエスジー グーリング グーリング 三菱マテリアル グーリング 不二越 フクダ精工 ミスミ
                            通常価格 7,948円 7,046円 7,054円 4,998円 7,448円 6,474円 9,993円 17,532円 7,121円 11,959円 7,070円 17,003円 2,370円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク - - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用
                            単品/セット品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - -

                            アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AQDEX3FH0310
                            AQDEX3FH0320
                            AQDEX3FH0330
                            AQDEX3FH0340
                            AQDEX3FH0350
                            AQDEX3FH0360
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.119544±0.004

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.219544±0.004

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.319544±0.004

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.419544±0.004

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3.519544±0.004

                            8,865円

                            ( 9,752円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.621544±0.004

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました