(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQDEXOH3F5D0300
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D ドリル

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D AQDEXOH3F5D0300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,577円
税込単価
13,835円

【特長】・切削バランスに優れた3枚刃で高精度加工に最適です。・ドリル径の5倍ま...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 工具材質(詳細):
    超硬
  • コーティング・表面処理(詳細):
    AQEXコーティング
  • 被削材(詳細):
    高硬度鋼
  • ねじれ角(°):
    25~30
  • シャンク径公差(mm):
    h6
  • コーティング種類:
    一般鋼用(AlCrNなど)

型番

AQDEXOH3F5D0300 解除

Loading...

AQDEXOH3F5D0300 の仕様・寸法情報

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D:関連画像

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 製品の基本仕様・特長1
高精度穴あけ加工
切削バランスに優れた3枚刃により、リーマレスも可能な高精度加工を実現

高速高送り加工
溝・刃先形状の最適化により、切りくずの分断性、排出性を大幅に向上。高速高送りの安定加工が可能

穴深さ10Dまでの加工に対応
油穴の採用により、効率的に切りくずを排出。ステンレス鋼にも対応

寸法範囲
3D用、5D用、10D用をシリーズ化 φ3.0~16.0

リーマレスの可能な高精度加工が穴深さ10Dまで対応
油穴の採用により、効率的に切りくず排出
ステンレス鋼にも対応

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 製品の基本仕様・特長2
 
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 製品の基本仕様・特長3
 

耐熱性・耐摩耗性を向上したアクアEXコート

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 製品の基本仕様・特長4

■特殊潤滑膜と平潤滑化処理により、スムーズな切り屑排出性
■AI含有量の多い層を配置し、高い耐酸化性(1,100℃)を確保
■多層化により、膜の亀裂伝搬を抑制。適度な圧縮応力により、膜の高硬度化(3,300HV)を実現。耐摩耗性を向上

性能・試験情報

リーマレス工程短縮

SUS304

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 性能・試験情報1
 

S50C

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 性能・試験情報2
 

高能率・長寿命

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 性能・試験情報3
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 性能・試験情報4

10Dの深穴でも高精度加工

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 性能・試験情報5
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 性能・試験情報6

 

外形図

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3) 不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
4) 内部給油でお使いください。
5) この切削条件は、穴あけ深さをAQDEXOH3F3Dは3Dc以下、AQDEXOH3F5Dは5Dc以下に適用ください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
6) ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
7) ステップ量は0.2~1Dcを目安にしてください。
8) ドリルの振れを0.01mm以下におさえてチャッキングしてください。

適用被削材

一般構造用鋼炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム合金銅合金
SS400S45C/S50CSCM/NAK30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD/FCAC/ADCCu
----

 

選定サポート情報

-型番穴あけ
深さ
寸法
範囲
一般構造用鋼炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金
SS400S45C
S50C
SCM
NAK
30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC
ADC
Cu
油穴付きAQDEXOH3F3D3Dφ3~16----
AQDEXOH3F5D5Dφ3~16
AQDEXOH3F10D10Dφ3~16----
外部給油AQDEX3FR5Dφ3~16-××××
高硬度加工用AQDEX3FH3Dφ3~16××××-×××-××
ドライ加工/高速ウェット加工AQD3F3Dφ3~16-××××
底刃付きAQDED3F3Dφ3~12--×××-×--
フラットAQDEXZ3FR5Dφ3~12--×××-×--
フラット(アルミ加工用)DLCDZ3F5Dφ3~12--××××××××

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQDEXOH3F5D0300

3
28
78
3
±0.003

1個

12,577( 13,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削バランスに優れた3枚刃で高精度加工に最適です。
・ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。

カタログ

 

Loading...

AQDEXOH3F5D0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5Dの型番AQDEXOH3F5D0300のページです。
型番AQDEXOH3F5D0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D

アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D

    TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

      ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464

      ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464

        アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D

        アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D

          エンドミルシャンクドリル 5×D RT100U 5515

          エンドミルシャンクドリル 5×D RT100U 5515

            アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D

            アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D

              TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ

              TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ

                エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511

                エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511

                  ストレートシャンクドリル 5×D RT100U 2474

                  ストレートシャンクドリル 5×D RT100U 2474

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ

                      エンドミルシャンクドリル 3枚刃 5518 FT200G

                      エンドミルシャンクドリル 3枚刃 5518 FT200G

                        ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732

                        ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732

                          アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D

                          アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D

                            メーカー 不二越 ミスミ グーリング 不二越 グーリング 不二越 ミスミ グーリング グーリング ミスミ グーリング グーリング 不二越
                            通常価格 12,577円 1,450円 4,059円 10,608円 6,447円 10,530円 1,340円 8,248円 9,898円 2,590円 7,792円 2,040円 8,789円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - -

                            アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AQDEXOH3F5D0310
                            AQDEXOH3F5D0320
                            AQDEXOH3F5D0330
                            AQDEXOH3F5D0340
                            AQDEXOH3F5D0350
                            AQDEXOH3F5D0360
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.132864±0.004

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.232864±0.004

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.332864±0.004

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.432864±0.004

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.532864±0.004

                            12,805円

                            ( 14,086円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.636864±0.004

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました