【特長】・ウェット加工、MQL加工が可能なドリルです。・ドリル径の25倍までの...
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
■ WetでもMQLでも高能率長寿命
■ 切削抵抗の小さい刃先形状により、ステンレス鋼の深穴加工が長寿命
切れ味と安定性を向上
アクアEXコート
耐熱性と耐摩耗性をさらに向上
■ 特殊潤滑膜と平滑化処理により、スムーズな切り屑排出性
■ Al含有量の多い層を配置し、高い耐酸化性(1,100℃)を確保
■ 多層化により、膜の亀裂伝搬を抑制。適度な圧縮応力により、膜の高硬度化(3,300HV)を実現。耐摩耗性を向上
1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)この切削条件は水溶性切削油剤およびミストを使用した場合です。
3)不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を30%下げてください。
4)内部給油でお使いください。
5)ノンステップ加工が行えます。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなる事があります。その場合にはステップ送りをするか切削条件を見直してください。ステンレス鋼の穴あけ深さが20Dcを超える場合にはステップ加工を推奨します。
6)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
7)ステップ量は0.5Dc~1Dcを目安にしてください。
8)ガイド穴加工を事前にあけてください。穴深さは2Dc~3Dc。
9)ガイド穴加工にはAQDEXOHPLTをお薦めします。深穴ドリルよりも0.03mm大きいサイズを推奨します。
一般構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 調質鋼 | ダイス鋼 プレハードン鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 | 銅合金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400 | S45C/S50C | SCM/NAK | 30~40HRC | 40~50HRC | 50~65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD/FC | AC/ADC | Cu | |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - |
◎:最適 ◯:適用 -:推奨しません
Loading...
【特長】
・ウェット加工、MQL加工が可能なドリルです。
・ドリル径の25倍までの高能率穴加工用です。