(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQDEXOH15D0140
アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D ドリル

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D AQDEXOH15D0140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,441円
税込単価
18,085円

【特長】・ウェット加工、MQL加工が可能なドリルです。・ドリル径の15倍までの...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 工具材質(詳細):
    超硬
  • コーティング・表面処理(詳細):
    AQEXコーティング
  • ねじれ角(°):
    24~32
  • シャンク径公差(mm):
    h6
  • コーティング種類:
    一般鋼用(AlCrNなど)

型番

AQDEXOH15D0140 解除

Loading...

AQDEXOH15D0140 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D:関連画像

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D:関連画像
 

小径穴高能率加工
小径穴の高能率加工が可能なオイルホールドリル

最適形状で安定加工
最適刃先・溝形状の採用により小径穴でも安定加工

幅広い被削材
炭素鋼から合金鋼、ステンレス鋼まで幅広い被削材に適用

パイロットも同時発売
小径ガイド穴加工用ドリルも同時にシリーズ化

 

小径穴加工に最適化された切刃・溝形状

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D 製品特長・仕様_01

■加工点へ直接クーラントを供給するオイルホールドリル
■切りくずを分断する切刃形状
■切りくずの排出性に優れた溝形状

 

平滑な溝面

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D 製品特長・仕様_02
 

深穴でも安定加工

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D 製品特長・仕様_03

切削条件
工具径:φ1.8
切削速度:45m/min
送り速度:310mm/min
被削材:S50C(180HB)
切削油剤:水溶性切削油剤 内部給油
穴深さ:36mm (20D)止まり穴
ステップ量:0.45mm(0.25D)
ガイド穴:
・AQDEXOHPLTO1815深さ1.8mm
・他社品ガイド穴加工用ドリル深さ1.8mm

性能・試験情報

深穴ステンレス加工で安定・長寿命

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D 性能・試験情報

切削条件
工具径:φ1.3
切削速度:30m/min
送り速度:110mm/min
ステップ量:0.65mm(0.5D)
穴深さ:26mm (20D)
被削材:SUS304
切削油剤:水溶性切削油剤 内部給油
ガイド穴:AQDEXOHPLTO1315深さ1.3mm

 

外形図

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3) 不水溶性油剤の場合には回転数と送り速度を30%下げてください。
4) 内部給油でお使いください。
5) 切削油剤の給油圧は、1.5MPa以上としてください。
6) 切削油剤中の不純物による油穴詰まりを防止するために、目の細かいフィルタを通した切削液をご使用ください。フィルタはメッシュ5μmをおすすめします。
7) 穴あけ深さが10Dcを超える場合にはステップ加工を行ってください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをするか切削条件を見直してください。
8) ステンレス鋼は、穴あけ深さ10以下であってもステップ加工を行ってください。
9) ステップ送りは、穴の上面まで戻してください。
10) ステップ量は0.1~0.5Dcを目安にしてください。
11) ガイド穴加工を事前にあけてください。穴深さは1~2Dc。
12) ガイド穴加工にはAQDEXOHPLTをお勧めします。深穴ドリルよりも0.015mm大きいサイズを推奨します。

適用被削材

  • 一般構造用鋼、炭素鋼、ねずみ鋳鉄(SS400 S50C FC250):~200HB
  • 合金鋼、調質鋼(SCM440 NAK HPM):20~30HRC
  • ダイス鋼、プレハードン鋼(SKD61 NAK HPM):30~40HRC
  • 高硬度鋼:40~50HRC
  • ダクタイル鋳鉄(FCD400)
  • ステンレス鋼(SUS304 SUS316)
  • 耐熱、耐食合金、Ti合金、インコネル:30~40HRC

 

選定サポート情報

アクアドリルEXオイルホールシリーズは穴あけ深さ3D用から50D用までラインナップ

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D 選定サポート情報

AQDEXOH3D/AQDEXOH5D/AQDEXOH8D/AQDEXOH10D/AQDEXOH15D/AQDEXOH20D
AQDEXOH25D/AQDEXOH30D/AQDEXOH35D/AQDEXOH40D/AQDEXOH45D/AQDEXOH50D/AQDEXOHPLT

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
被削材
直径公差(mm)
シンニング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQDEXOH15D0140

1.4
25
71
3
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
-0.01~0
X形

1個

16,441( 18,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェット加工、MQL加工が可能なドリルです。
・ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。

カタログ

 

Loading...

AQDEXOH15D0140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15Dの型番AQDEXOH15D0140のページです。
型番AQDEXOH15D0140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D

アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15D

    アクアドリル EX オイルホール 20D AQDEXOH20D

    アクアドリル EX オイルホール 20D AQDEXOH20D

      アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

      アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

        マイクロドリル 4×D タイプN 6400

        マイクロドリル 4×D タイプN 6400

          アクアマイクロドリル AQMD

          アクアマイクロドリル AQMD

            アクアドリル EX オイルホール 3フルート 10D AQDEXOH3F10D

            アクアドリル EX オイルホール 3フルート 10D AQDEXOH3F10D

              メーカー 不二越 不二越 不二越 グーリング 不二越 不二越
              通常価格 16,441円 18,941円 14,016円 7,526円 3,180円 17,577円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
              工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
              シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
              コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
              油穴(オイルホール) - -
              単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

              アクアドリル EX オイルホール 15D AQDEXOH15Dのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AQDEXOH15D0110
              AQDEXOH15D0120
              AQDEXOH15D0130
              AQDEXOH15D0150
              AQDEXOH15D0160
              AQDEXOH15D0170
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ドリル径(刃径)
              (mm)
              溝長
              (mm)
              全長
              (mm)
              シャンク径・MT No 被削材 直径公差
              (mm)
              シンニング

              16,441円

              ( 18,085円 )
              1個 -

              1日目

              1.120713一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯]-0.01~0X形

              16,441円

              ( 18,085円 )
              1個 -

              1日目

              1.222713一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯]-0.01~0X形

              16,441円

              ( 18,085円 )
              1個 -

              1日目

              1.323713一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯]-0.01~0X形

              16,441円

              ( 18,085円 )
              1個 -

              1日目

              1.527713一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯]-0.01~0X形

              16,441円

              ( 18,085円 )
              1個 -

              1日目

              1.629803一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯]-0.01~0X形

              16,441円

              ( 18,085円 )
              1個 -

              1日目

              1.731803一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / ステンレス鋼[◎] / チタン[◯]-0.01~0X形

              ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました