(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボラン(R)シリコンチューブ

型番:9-869-15
ラボラン(R)シリコンチューブ ラボランシリコンチューブ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,988円
税込単価
4,387円

【特長】・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

9-869-15 解除

Loading...

9-869-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-869-15

7×9
7×9 1巻(11m)

1個

3,988( 4,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボラン(R)シリコンチューブの型番9-869-15のページです。
型番9-869-15に関する仕様情報を記載しております。

ラボラン(R)シリコンチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9-869-18
9-869-21
9-869-23
9-869-24
9-869-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
商品詳細種別

7,176円

( 7,894円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

8×118×11 1巻(11m)

23,275円

( 25,603円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

9×159×15 1巻(11m)

10,500円

( 11,550円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

10×1410×14 1巻(11m)

18,667円

( 20,534円 )
1個 -

1日目

15×2015×20 1巻(11m)

12,700円

( 13,970円 )
1個 -

1日目

12×1612×16 1巻(11m)

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました