(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去リストバンド ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去リストバンド ブルー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,905円
税込単価
3,196円

【特長】・コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。・コードレスのため...

詳細情報を確認する

型番

9-3005-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-3005-04

1個

2,905( 3,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
・コードレスのため移動が自由です。
【商品仕様】
・型番:ブルー
・サイズ(mm):15×230
・コードレスタイプ
・材質:アクリロニトリル一硫化銅複合繊維
・重量:7g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去リストバンド ブルーの型番9-3005-04のページです。
型番9-3005-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去リストバンド ブルー

静電気除去リストバンド ブルー

    静電気除去リストバンド コードレス

    静電気除去リストバンド コードレス

      リストストラップ ML-33C1-SLA

      リストストラップ ML-33C1-SLA

        リストストラップ ZC-50

        リストストラップ ZC-50

          リストストラップ ML-301C1A

          リストストラップ ML-301C1A

            ヒールストラップ F-145

            ヒールストラップ F-145

              リストストラップ F-153

              リストストラップ F-153

                リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                  1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                  1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                    静電気除去フットストラップ

                    静電気除去フットストラップ

                      アースレス静電気除去用腕バンドグリーン

                      アースレス静電気除去用腕バンドグリーン

                        アースレス静電気除去用腕バンドブラック

                        アースレス静電気除去用腕バンドブラック

                          DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

                          DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

                            メーカー アズワン アズワン アズワン エンジニア アズワン ホーザン ホーザン アズワン エスコ エスコ コクゴ コクゴ DESCO JAPAN
                            通常価格 2,905円 3,176円 2,300円 1,768円 2,310円 1,176円 790円 2,490円 1,400円 2,000円 2,400円 2,424円 2,993円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                            静電気除去リストバンド ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q このリストバンドはクリーンルームで使用できますか?
                            A
                            このリストバンドは発塵しないのでクリーンルームで使用できます。

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました