(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナフロン(R)BTチューブ TOMBO No,9003シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナフロン(R)BTチューブ TOMBO No,9003シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,932円 ~ 60,971円
税込価格
18,625円 ~ 67,068円

【特長】・柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 使用温度範囲:
    -40~260℃
  • 材質:
    PTFE(フッ素樹脂)
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番最小曲げ半径コード番号
7-304-0840mm10A
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小曲げ半径(mm)
コード番号
チューブ肉厚(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2×4
10
4A
1
1巻

1個

16,932( 18,625円 )

1日目

  • 注文停止中
3×6
10
6A
1.5
1巻

1個

40,436( 44,480円 )

-

  • 注文停止中
7×10
40
10A
1.5
1巻

1個

60,971( 67,068円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 
・ほとんどの化学薬品に耐えられます。 
・低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。 
・非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナフロン(R)BTチューブ TOMBO No,9003シリーズ

ナフロン(R)BTチューブ TOMBO No,9003シリーズ

    ナフロン(R)BTチューブ (インチサイズ) TOMBO No,9003シリーズ

    ナフロン(R)BTチューブ (インチサイズ) TOMBO No,9003シリーズ

      TPEチューブ 374シリーズ

      TPEチューブ 374シリーズ

        ラボラン(R)シリコンチューブ

        ラボラン(R)シリコンチューブ

          FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

          FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

            液送用ふっ素樹脂チューブ

            液送用ふっ素樹脂チューブ

              ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

              ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

                PTFEチューブ 0638-17-15

                PTFEチューブ 0638-17-15

                  ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ

                  ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ

                    液送用チューブ ナフロンBTチューブ

                    液送用チューブ ナフロンBTチューブ

                      ナフロン PFAチューブ(インチサイズ)

                      ナフロン PFAチューブ(インチサイズ)

                        導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

                        導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

                          ナフロン PFAチューブ

                          ナフロン PFAチューブ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,932円 12,968円 15,200円 3,988円 22,786円 8,033円 16,147円 2,518円 5,301円 2,050円 27,500円 31,600円 679円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - 液送用チューブ - 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                            全長(m) 10 10 15 11 - - - - - - - 10±0.5 -
                            使用温度範囲 -40~260℃ -40~260℃ -46~+135℃ - - - - - -65~+260℃ - - - -
                            材質 PTFE(フッ素樹脂) PTFE(フッ素樹脂) TPE(熱可塑性エラストマー) - - - - - PFA(ふっ素樹脂) PTFE(ふっ素樹脂) ナフロン(R)PFA PTFE(四フッ化エチレン) -
                            内容量 1巻 1巻 - - - - - - - 1パック(1m) 1パック(10m) - -

                            ナフロン(R)BTチューブ TOMBO No,9003シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました