(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三方コック C-3N-8

三方コック C-3N-8

通常単価(税別)
19,853円
税込単価
21,838円

【商品仕様】・三方・材質:本体/PFA(ふっ素樹脂)、ハンドル/ETFE(ふっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 内径×外径(mm):
    4×8
  • 全長(m):
    0.08
  • ネジ穴サイズ:
    M4×P16×深10mm
  • 材質:
    本体:PFA(フッ素樹脂)、ハンドル:ETFE(フッ素樹脂)

型番

7-282-06 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-282-06

1個

19,853( 21,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・三方
・材質:本体/PFA(ふっ素樹脂)、ハンドル/ETFE(ふっ素樹脂)
・全長:80mm
・枝管外径×内径:φ8×4mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三方コック C-3N-8の型番7-282-06のページです。
型番7-282-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三方コック C-3N-8

三方コック C-3N-8

    二方・三方コック

    二方・三方コック

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 19,853円 16,931円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      商品タイプ チューブ継手 その他
      内径×外径(mm) 4×8 -
      全長(m) 0.08 0.08
      ネジ穴サイズ M4×P16×深10mm -
      材質 本体:PFA(フッ素樹脂)、ハンドル:ETFE(フッ素樹脂) PFA(ふっ素樹脂)(本体)/ETFE(ふっ素樹脂)(ハンドル)

      三方コック C-3N-8のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました