(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-8275-02
指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ【1,000個入り】 ユビサックスポア2Z(M18)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,523円
税込単価
2,775円

【特長】・先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    指先コート
  • 詳細タイプ:
    カットタイプ/先端滑止加工
  • 材質:
    天然ゴム(パウダー付き)
  • ケース入数:
    1000枚/袋×30袋
  • 肉厚:
    0.1mm

型番

6-8275-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-8275-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
サイズ
内径×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8275-02

2Z(M18)
18×63

1パック

1,000個入り

2,523( 2,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズの型番6-8275-02のページです。
型番6-8275-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

    スポア巻指サック

    スポア巻指サック

      スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

      スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

        スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

        スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

          指サック・スポア(R)

          指サック・スポア(R)

            ディスポ指サック カットタイプ

            ディスポ指サック カットタイプ

              スポアストレート指サック 4Z-S15(1000ヶ入)

              スポアストレート指サック 4Z-S15(1000ヶ入)

                ナナコ指サック 100本入

                ナナコ指サック 100本入

                  スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

                  スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

                    スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                    スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                      指サック(パウダーフリー) S

                      指サック(パウダーフリー) S

                        指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                        指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                          メーカー アズワン 鈴木ラテックス コクゴ コクゴ アズワン アズワン コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ケニス アズワン
                          通常価格 2,523円 1,806円 2,411円 3,000円 4,048円 2,800円 2,100円 1,100円 2,100円 3,050円 3,538円 2,850円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   6日目   1日目  
                          使用用途 指サック 指サック - - - 指サック - 指サック - - - -
                          商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム - - - 天然ゴム - すべり止め - - - -
                          仕様 指先コート - - - - - - - - - - -
                          詳細タイプ カットタイプ/先端滑止加工 - - - - - - - - - - ロールタイプ
                          材質 天然ゴム(パウダー付き) - - - 天然ゴム(パウダー無し) 天然ゴム(パウダー微小付き) - - - - - ラテックス天然ゴム

                          指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズのレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          組立作業用として
                          評価 3.0満足度:3.02021/10/27
                          納期も早く、価格も安く大変重宝していましたが、ミスミさんで取り扱いが無くなり非常に残念です。
                          また、是非取り扱いをお願いします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          6-8275-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          型番 サイズ 内径×長さ(mm)

                          2,523円

                          ( 2,775円 )

                          1,000個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          2Z(S15)15×63

                          指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました