(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱プロテクター ハンドプロテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱プロテクター ハンドプロテクター

通常単価(税別)
16,300円
税込単価
17,930円

【特長】・繊維そのものが耐熱性ですので、繰り返し洗っても特性が劣化しません。【...

詳細情報を確認する

型番

6-8253-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8253-01

1個

16,300( 17,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維そのものが耐熱性ですので、繰り返し洗っても特性が劣化しません。
【商品仕様】
・型番(品名):ハンドプロテクター
・入数:1双
・材質:アラミド繊維NOMEX-III(デュポン社製)
・耐熱温度:常用/260℃、間欠/370℃、瞬時/700℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱プロテクター ハンドプロテクターの型番6-8253-01のページです。
型番6-8253-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱プロテクター ハンドプロテクター

耐熱プロテクター ハンドプロテクター

    耐熱プロテクター

    耐熱プロテクター

      コクゴ ゼテックス手袋

      コクゴ ゼテックス手袋

        東京硝子 耐熱手袋

        東京硝子 耐熱手袋

          耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

          耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

            ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

            ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

              ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

              ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                  耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

                  耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

                    アラミド耐熱手袋

                    アラミド耐熱手袋

                      耐熱耐切創腰前掛(織物)

                      耐熱耐切創腰前掛(織物)

                        耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                        耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                          耐熱用手袋

                          耐熱用手袋

                            メーカー アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械 アズワン ZETEX(ニューテックス・インダストリー) コクゴ ニューテックス・インダストリー社 東京硝子器械 アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン
                            通常価格 16,300円 10,900円 15,100円 20,800円 13,000円 19,161円 19,500円 42,500円 20,800円 1,820円 22,260円 3,008円 2,599円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   19日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                            耐熱プロテクター ハンドプロテクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました