(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波カッター SUW-30CT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波カッター SUW-30CT

通常価格(税別)
222,474円 ~ 235,000円
税込価格
244,721円 ~ 258,500円

【特長】・つねに周波数が安定しているので切れ味はいつも変わりありません。・切り...

詳細情報を確認する

  • 入力:
    AC100V 50/60Hz 0.7A
  • コード長:
    1.4m
  • 最大出力:
    35W(連続可変)
  • 発振周波数:
    40kHz
  • 発振器外寸法:
    180×175×79mm
  • 重量(本体/ハンドピース):
    約1.6kg/約0.1kg

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

超音波カッター SUW-30CT 使用例1

●ゲートのカット

超音波カッター SUW-30CT 使用例2

●電子回路・基板のパターン修正

超音波カッター SUW-30CT 使用例3

●プラスチック製品の穴あけ、窓抜き

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
ハンドピース寸法
使用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チタンホーン(刃長14mm)
φ24×215mm
-

1個

235,000( 258,500円 )

1日目

-
φ24×225mm
チタンホーン(刃長23mm)

1個

222,474( 244,721円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つねに周波数が安定しているので切れ味はいつも変わりありません。
・切り口が滑らかで美しく仕上ります。
・出力の可変機能がついているので、素材にあわせて出力を変える事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波カッター SUW-30CT

超音波カッター SUW-30CT

    超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

    超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

      超音波カッター CTL用替刃L-1

      超音波カッター CTL用替刃L-1

        超音波カッター(外部接点入力式)

        超音波カッター(外部接点入力式)

          スズキ ハンドピースM

          スズキ ハンドピースM

            スズキ ハンドピースSR

            スズキ ハンドピースSR

              超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

              超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

                スズキ リペアハンドピース

                スズキ リペアハンドピース

                  超音波カッター用替刃

                  超音波カッター用替刃

                    全ネジカッター替刃

                    全ネジカッター替刃

                      シーリング目地カッター

                      シーリング目地カッター

                        Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

                        Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

                          鉄筋カッタ SC161

                          鉄筋カッタ SC161

                            メーカー アズワン スズキ アズワン スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ Panasonic 東京オートマック Panasonic マキタ
                            通常価格 222,474円 223,406円 17,000円 320,405円 166,355円 131,320円 25,654円 114,591円 17,446円 4,360円 93,490円 3,000円 171,649円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目  
                            入力 AC100V 50/60Hz 0.7A - - - - - - - - - - - -
                            コード長 1.4m - - - - - - - - - - - -
                            最大出力 35W(連続可変) - - - - - - - - - - - -
                            発振周波数 40kHz - - - - - - - - - - - -
                            発振器外寸法 180×175×79mm - - - - - - - - - - - -

                            超音波カッター SUW-30CTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました