(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素ゴムチューブ

型番:6-593-01
フッ素ゴムチューブ フッソゴムチューブ

通常単価(税別)
1,635円
税込単価
1,799円

【特長】・耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性に優れています・ゴム状弾性体という独特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番

6-593-01 解除

Loading...

型番内径×外径(mm)定尺(最大長さ)材質
6-593-011×3100mフッ素ゴム
6-593-033×5100mフッ素ゴム
6-593-044×6100mフッ素ゴム
6-593-055×7100mフッ素ゴム
6-593-066×8100mフッ素ゴム
6-593-077×1050mフッ素ゴム
6-593-088×1150mフッ素ゴム
6-593-099×1250mフッ素ゴム
6-593-1010×13.530mフッ素ゴム
6-593-1112×1630mフッ素ゴム
6-593-1216×2010mフッ素ゴム
6-593-1319×2410mフッ素ゴム
商品情報を表示

6-593-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
定尺(最大長さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-593-01

φ1×φ3
100m

1個

1,635( 1,799円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性に優れています
・ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素ゴムチューブの型番6-593-01のページです。
型番6-593-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素ゴムチューブ

フッ素ゴムチューブ

    TPEチューブ 374シリーズ

    TPEチューブ 374シリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 1,635円 15,200円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ
      材質 フッ素ゴム TPE(熱可塑性エラストマー)

      フッ素ゴムチューブのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      6-593-03
      6-593-04
      6-593-05
      6-593-06
      6-593-07
      6-593-08
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      定尺(最大長さ)

      2,930円

      ( 3,223円 )
      1個 -

      1日目

      φ3×φ5100m

      3,674円

      ( 4,041円 )
      1個 -

      1日目

      φ4×φ6100m

      4,247円

      ( 4,672円 )
      1個 -

      1日目

      φ5×φ7100m

      6,058円

      ( 6,664円 )
      1個 -

      10日目

      φ6×φ8100m

      8,996円

      ( 9,896円 )
      1個 -

      10日目

      φ7×φ1050m

      10,200円

      ( 11,220円 )
      1個 -

      1日目

      φ8×φ1150m

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました