(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6-590-27
シリコン排気管 シリコンハイキヨウゴムカン

シリコン排気管 6-590-27
通常価格(税別)
4,997円 ~ 52,583円
税込価格
5,497円 ~ 57,841円

【特長】・耐熱・耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ・ホース
  • 材質詳細:
    シリコンゴム
  • 耐真空圧:
    760×10の-4乗mmHg
  • 使用可能温度(℃):
    -40~+150
  • 定尺(最大長さ)(m):
    10

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

Loading...

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-590-27

6
12

1個

4,997( 5,497円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン排気管

シリコン排気管

    1mカット シリコン排気用ゴム管

    1mカット シリコン排気用ゴム管

      フッ素ゴムチューブ

      フッ素ゴムチューブ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 4,997円 4,996円 1,635円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        種類 チューブ・ホース - -
        材質詳細 シリコンゴム - -
        耐真空圧 760×10の-4乗mmHg - -
        使用可能温度(℃) -40~+150 - -
        定尺(最大長さ)(m) 10 - -

        シリコン排気管のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました