(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ 7×12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンチューブ 7×12

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,419円
税込価格
1,561円

【特長】・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番

6-586-28 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-586-28

1個

1,419( 1,561円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
【商品仕様】
・定尺(最大長さ):50m
・内径×外径:φ7×φ12mm
・※表示価格は1mあたりの価格です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 7×12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました