(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,200円
税込単価
26,620円

【特長】・切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です・オートパワーON/OFF...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • IP67(耐じん型、防浸型)

型番

6-5700-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-5700-11

1個

24,200( 26,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です
・オートパワーON/OFF機能が付いています
【商品仕様】
・型番:CD-P15S
・測定範囲(mm):0~150
・最小表示量:0.01mm
・表示:LCD 文字高9.0mm
・器差:±0.02mm
・保護等級:IP67
・重量:168g
・電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15Sの型番6-5700-11のページです。
型番6-5700-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

    150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

    150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

        200mm ノギス(デジタル)

        200mm ノギス(デジタル)

          左勝手デジタルノギス

          左勝手デジタルノギス

            デジタル長尺ノギス

            デジタル長尺ノギス

              551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

              551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                  150mm デジタルノギス

                  150mm デジタルノギス

                    デジタルノギス DC-150

                    デジタルノギス DC-150

                      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                        カノン ピタノギス E-PITA

                        カノン ピタノギス E-PITA

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                            メーカー アズワン エスコ シンワ測定 エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ エスコ TONE SK-11 中村製作所 ミツトヨ
                            通常価格 24,200円 18,570円 4,255円 19,910円 17,604円 59,964円 99,630円 136,890円 5,500円 6,440円 4,728円 13,979円 136,890円
                            通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 150 150 150 150 - - - - 150 150 - - -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            保護等級(防水) IP67(防水) - - - - - - IP66(防滴) - - - - IP66(防滴)

                            クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15Sのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プラ型の測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            プラ型部品加工後の測定に使用しています。
                            切削液がかかるので防水使用は助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました