(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型研磨切断機 RC-120

卓上型研磨切断機 RC-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
102,276円
税込単価
112,504円

【特長】・水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。・油が付着する...

詳細情報を確認する

型番

6-5631-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-5631-01

1個

102,276( 112,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
・油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
【商品仕様】
・型番:RC-120
・本体
・サイズ(mm):240×190×160
・回転数:5000rpm
・ヒューズ:2A
・コード長さ:2m(3Pタイプ)
・重量:4.8kg
・付属品:砥石×2枚

カタログ

 

6-5631-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型研磨切断機 RC-120の型番6-5631-01のページです。
型番6-5631-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型研磨切断機 RC-120

卓上型研磨切断機 RC-120

    スーパーパイク糸ノコ刃

    スーパーパイク糸ノコ刃

      鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

      鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

        マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー

        マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー

          鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

          鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

            糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

            糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

              ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)

              ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)

                卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

                卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

                  替刃(EA545AG用・1枚)

                  替刃(EA545AG用・1枚)

                    200mm タイルチッパー

                    200mm タイルチッパー

                      メーカー アズワン スーパーパイク エスコ ボッシュ エスコ リョービ リョービ リョービ エスコ エスコ
                      通常価格 102,276円 4,290円 2,730円 1,134円 1,710円 1,600円 942円 940円 20,920円 3,430円
                      通常出荷日 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能

                      卓上型研磨切断機 RC-120のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      ガラス注射器切断
                      評価 4.0満足度:4.02019/08/10
                      ガラス注射器の切断用途で購入しました.一気に切ることはできませんが,回しながら溝を深くしていくと切ることができます.

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました