(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボチューブ

型番:6-312-07
ラボチューブ ラボチューブ 9X13

通常単価(税別)
8,594円
税込単価
9,453円

【特長】・耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、ゴムチューブと同等の柔軟性を持って...

詳細情報を確認する

型番

6-312-07 解除

Loading...

型番内径×外径(mm)全長(m)定尺(最大長さ)仕様材質
6-312-079×131050m9×13 1巻(10m)軟質PVC
6-312-0912×161050m12×16 1巻(10m)軟質PVC
6-312-1015×201030m15×20 1巻(10m)軟質PVC
商品情報を表示

6-312-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
定尺(最大長さ)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-312-07

9×13
50m
9×13 1巻(10m)

1個

8,594( 9,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、ゴムチューブと同等の柔軟性を持っています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボチューブの型番6-312-07のページです。
型番6-312-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
6-312-09
6-312-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
定尺(最大長さ) 商品詳細種別

10,547円

( 11,602円 )
1個 -

1日目

12×1650m12×16 1巻(10m)

12,163円

( 13,379円 )
1個 -

1日目

15×2030m15×20 1巻(10m)

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました