(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属用ハサミ 350シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属用ハサミ 350シリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,375円 ~ 2,843円
税込価格
2,613円 ~ 3,127円

【特長】・後方排気型のストレートグラインダー・小型で使いやすく、一般的な作業に...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    160
  • 仕様:
    ハードクロームメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
用途
型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミニウム・銅板1.0mm厚、ブリキ板0.5mm厚、包帯
350-T
直刃

1個

2,375( 2,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なめらかなカーブが切れる曲刃、包帯
350-M
曲刃

1個

2,843( 3,127円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後方排気型のストレートグラインダー
・小型で使いやすく、一般的な作業に万能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属用ハサミ 350シリーズ

金属用ハサミ 350シリーズ

    金属クラフト(直刃・曲刃)

    金属クラフト(直刃・曲刃)

      金属用ハサミ 390

      金属用ハサミ 390

        厚物用直刃

        厚物用直刃

          厚物用エグリ刃

          厚物用エグリ刃

            “SLD高級柳刃”

            “SLD高級柳刃”

              アームレスラー(トタン板用)

              アームレスラー(トタン板用)

                金属用ハサミ 380

                金属用ハサミ 380

                  “SLD切箸高級直刃”

                  “SLD切箸高級直刃”

                    厚物用柳刃

                    厚物用柳刃

                      切箸柳刃

                      切箸柳刃

                        本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm

                        本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm

                          本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

                          本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

                            メーカー アズワン アルス アズワン 盛光 盛光 盛光 長谷川刃物 アズワン 盛光 盛光 盛光 盛光 盛光
                            通常価格 2,375円 2,304円 2,701円 17,340円 17,340円 18,714円 2,210円 3,101円 24,248円 17,340円 15,304円 53,639円 45,412円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目   9日目  
                            全長(mm) 160 160 - - - - - - - - - 355 355
                            仕様 ハードクロームメッキ仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            金属用ハサミ 350シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            銅、真鍮板等の切断に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/30
                            厚く硬質な板には不向きですが、力の入れやすいグリップと大変良好な切れ味で、
                            昔ながらの板金ハサミよりも使いやすく、直線のみに限らず曲線でも本当に楽に切れます。
                            また耐久性も抜群で相当の無理をしない限り刃こぼれせずに使えておりますので、
                            大変気に入っており(個人的にお勧めしたい商品でもあり)重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました