(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサー(省エネタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッサー(省エネタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
422,488円
税込単価
464,737円

低振動・低騒音を実現し、一般作業機器のほか分析機器や医療機器など幅広い用途に使...

詳細情報を確認する

  • ケーブル長:
    2m(2Pプラグ)
  • 復帰圧力:
    0.6MPa
  • 最高圧力:
    0.8MPa(0.78kgf/cm2)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

6-1040-05 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ
6-1040-01383×307×339mm
6-1040-05380×380×550mm
6-1040-07400×410×590mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
出力
タンク容量(L)
オイル量
質量(g)
騒音レベル
商品詳細種別
電源
接続口
排気量(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-1040-05

380×380×550
0.40/0.40kW(50/60Hz)
25
750mL
29.0
45dB(A)
-
AC100V 5.2/5.7A(50/60Hz)
PT1/4(オネジ)
50/60

1個

422,488( 464,737円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低振動・低騒音を実現し、一般作業機器のほか分析機器や医療機器など幅広い用途に使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサー(省エネタイプ)の型番6-1040-05のページです。
型番6-1040-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサー(省エネタイプ)

コンプレッサー(省エネタイプ)

    ツーステージ真空ポンプ

    ツーステージ真空ポンプ

      オイルレスエアーコンプレッサー

      オイルレスエアーコンプレッサー

        ドライ真空ポンプ DAシリーズ

        ドライ真空ポンプ DAシリーズ

          油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

          油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 422,488円 37,825円 87,701円 58,199円 45,566円
            通常出荷日 15日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            ケーブル長 2m(2Pプラグ) - - - -
            復帰圧力 0.6MPa - - - -
            最高圧力 0.8MPa(0.78kgf/cm2) - - - -

            コンプレッサー(省エネタイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました