(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーン ブレードホース

型番:6-1026-09
シリコーン ブレードホース シリコーン ブレードホース #32

通常価格(税別)
25,365円 ~ 30,685円
税込価格
27,902円 ~ 33,754円

【特長】・耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    1
  • その他仕様:
    食品衛生法適合(厚生省告示85号)
  • 適合法令:
    食品衛生法適合(厚生省告示85号)
  • 使用温度範囲:
    -30~+150℃
  • 定尺(最大長さ):
    10m
  • 材質:
    本体/シリコーンゴム、ブレード/ポリエステル

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番

6-1026-09 解除

Loading...

型番内径×外径(mm)常用圧力最小曲げ半径メーカー型番材質使用温度範囲定尺(最大長さ)仕様
6-1026-09φ32.0×φ43.80.5MPa360mm#32本体/シリコーンゴム、ブレード/ポリエステル-30~+150℃10m食品衛生法適合(厚生省告示85号)
6-1026-10φ38.1×φ50.70.5MPa430mm#38本体/シリコーンゴム、ブレード/ポリエステル-30~+150℃10m食品衛生法適合(厚生省告示85号)
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
仕様
メーカー型番
最小曲げ半径(mm)
常用圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-1026-09

φ32.0×φ43.8
常用圧力:0.5MPa
最小曲げ半径:360mm
#32
360
0.5MPa

1個

25,365( 27,902円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン ブレードホース

シリコーン ブレードホース

    FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

    FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 25,365円 22,786円
      通常出荷日 15日目   1日目~  
      商品タイプ 液送用チューブ -
      全長(m) 1 -
      その他仕様 食品衛生法適合(厚生省告示85号) -
      適合法令 食品衛生法適合(厚生省告示85号) -
      使用温度範囲 -30~+150℃ -

      シリコーン ブレードホースのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました