(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0091-15
防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白 フードイッタイゾクフクシロFH197C-01 4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

【特長】・クリーンルーム用ウエア・フード一体型のクリーンスーツです。・着脱が容...

詳細情報を確認する

型番

61-0091-15 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0091-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
総丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0091-15

4L
186
92~120
84
132
93

1個

10,600( 11,660円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ウエア
・フード一体型のクリーンスーツです。
・着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白の型番61-0091-15のページです。
型番61-0091-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

    タイベック ソフトウェア II型

    タイベック ソフトウェア II型

      タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

      タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

        TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入

        TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入

          クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズ

          クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズ

            クリーンガード続服 CX

            クリーンガード続服 CX

              アゼアス PPズボン 3Lサイズ

              アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                メーカー アズワン アズワン ケニス トラスコ中山 アズワン ケニス アゼアス
                通常価格 8,830円 1,490円 1,476円 1,697円 9,093円 1,200円 481円
                通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目   7日目~   4日目~   1日目  
                商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - - スーツ・つなぎ服 - -
                種類 スーツ・つなぎ服 - - - スーツ・つなぎ服 - -
                ホワイト系 - - - ホワイト系 - -
                グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - - - 1000 - -
                色詳細 - - - ホワイト - -

                防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-0091-11
                61-0091-12
                61-0091-13
                61-0091-14
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 総丈
                (cm)
                ウエスト
                (cm)
                股下
                (cm)
                バスト(cm) 裄丈(cm)

                8,830円

                ( 9,713円 )
                1個 あり

                1日目

                M16276~1027211681

                8,830円

                ( 9,713円 )
                1個 あり

                1日目

                L16880~1067512084

                8,830円

                ( 9,713円 )
                1個 あり

                1日目

                LL17484~1107812487

                8,830円

                ( 9,713円 )
                1個 あり

                1日目

                3L18088~1148112890

                フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました