(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-4006-16
ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズ タイゴン(R)チューブSCFJ00019

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

【特長】・広範囲に耐腐食性を有し、酸・アルカリ及び油・水、並びに多くの溶剤(ケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    15
  • 最高使用温度:
    74℃
  • 脆化温度:
    -50℃
  • 材質:
    PVC
  • 内容量:
    1巻

型番

5-4006-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

5-4006-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-4006-16

7×10
1巻

1個

17,100( 18,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲に耐腐食性を有し、酸・アルカリ及び油・水、並びに多くの溶剤(ケトン・エステル及び一部の芳香族系炭化水素を除く)に耐えます
・耐摩耗性・耐老化性を有し、スムーズな流れを保証します
・無毒・無味・無臭でチューブ自体からの溶出による汚染はほとんどありません
・柔軟性に富み、ガラス・金属管等に簡単に堅く装着できます
・DEHPフリーで優れた耐薬品性を有し、ラボ用途で使用される多くの無機化学薬品に使用できます
・製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さく、ゴムチューブより透過性が低くなっています
・オートクレーブ、並びに薬品やガス(エチレンオキサイド)による滅菌も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズの型番5-4006-16のページです。
型番5-4006-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズ

ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズ

    タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

    タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

      TPEチューブ 374シリーズ

      TPEチューブ 374シリーズ

        ファーマピュア 7.5m

        ファーマピュア 7.5m

          真空チューブ 6サイズ

          真空チューブ 6サイズ

            タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

            タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

              ラボチューブ

              ラボチューブ

                低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                  ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                  ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                    ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

                    ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

                      バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

                      バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

                        フッ素ゴムチューブ

                        フッ素ゴムチューブ

                          真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                          真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 6,050円 19,513円 15,200円 29,379円 24,923円 23,121円 8,594円 21,612円 29,379円 16,147円 14,635円 1,635円 24,923円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   90日目   1日目   19日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - 液送用チューブ - 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                            全長(m) 15 - 15 - - - 10 - - - 15 - -
                            最高使用温度 74℃ - - - - - - - - - 57℃ - -
                            脆化温度 -50℃ - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC 白金加硫シリコン TPE(熱可塑性エラストマー) - - 白金加硫シリコン 軟質PVC - - - オレフィン系エラストマー フッ素ゴム -

                            ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5-4006-13
                            5-4006-14
                            5-4006-15
                            5-4006-17
                            5-4006-18
                            5-4006-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径×外径
                            (mm)
                            内容量

                            9,785円

                            ( 10,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×6-

                            10,260円

                            ( 11,286円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5×7-

                            10,830円

                            ( 11,913円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×8-

                            19,665円

                            ( 21,632円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8×11-

                            23,655円

                            ( 26,021円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9×12-

                            28,880円

                            ( 31,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10×13-

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました