(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

通常価格(税別)
652,886円 ~ 792,061円
税込価格
718,175円 ~ 871,267円

電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ【サイズ・重量】417×384×842...

詳細情報を確認する

  • サイズ・重量:
    417×384×842mm(支柱含む)・約35kg
  • 湿式分級:
    可(オプション:湿式アタッチメント)
  • 振動数:
    3000回/min(50Hz)・3600回/min(60Hz)
  • タイマー:
    1~99分(デジタル)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
インターフェース
ふるい架数
加速度設定
型番
校正証明書/装置の校正
最大荷重
条件登録
振幅設定
断続振とう
適合ふるい外径(mm)
電源/電源コード
電源コード
保持蓋
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
振盪器
AC100-240
最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
AS200 DigitcA(50/60Hz)
無/不可
ふるい(4kg)+試料(3kg)
1件
0.2~3mm(デジタル)
振とう10秒・休止2秒(固定式)
Φ200・Φ203
-
4.0A/2.4m(3Pプラグ付き)
監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)

1個

652,886( 718,175円 )

-

  • 注文停止中
振盪器
AC100-240
USB
最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
1.0~15.1g(デジタル)
AS200 Control(50/60Hz)
出荷時標準付属/可
ふるい(6kg)+試料(3kg)
99件
0.2~3mm(デジタル)
振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)
Φ200・Φ203
-
4.0A/2.4m(3Pプラグ付き)
監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)

1個

792,061( 871,267円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ
【サイズ・重量】417×384×842mm(支柱含む)・約35kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

    電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

    電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

      マグネスター 050620シリーズ

      マグネスター 050620シリーズ

        多連式スターラー ROシリーズ

        多連式スターラー ROシリーズ

          振とう器 SAシリーズ

          振とう器 SAシリーズ

            VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ

            VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ

              ミニスターラー NMSシリーズ

              ミニスターラー NMSシリーズ

                マルチスターラー MS-101シリーズ

                マルチスターラー MS-101シリーズ

                  セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ

                  セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 652,886円 162,484円 26,658円 201,340円 225,255円 100,721円 10,800円 19,800円 64,236円
                    通常出荷日 8日目~   1日目   8日目   8日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    サイズ・重量 417×384×842mm(支柱含む)・約35kg - - - - - - - -
                    湿式分級 可(オプション:湿式アタッチメント) - - - - - - - -
                    振動数 3000回/min(50Hz)・3600回/min(60Hz) - - - - - - - -
                    タイマー 1~99分(デジタル) - - - - - - - -

                    電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました