(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測温抵抗体 TSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測温抵抗体 TSシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,887円 ~ 22,109円
税込価格
19,676円 ~ 24,320円

・熱電対の種類:R熱電対・熱電対のタイプ:シースタイプ・シース材質:ステンレス...

詳細情報を確認する

  • リード線端末部:
    圧着端子(4Y)
  • リード線長:
    2m
  • エレメント:
    白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式
  • 詳細:
    シース型
  • 商品詳細種別:
    (シース型) A級3線式
  • シース部材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 被覆材質:
    ビニールシールド(VLS)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
温度範囲
シース部サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TSA-1.6-150K-M
0~350℃
φ1.6×150mm

1個

20,500( 22,550円 )

1日目

TSA-1.6-200K-M
0~350℃
φ1.6×200mm

1個

20,040( 22,044円 )

1日目

  • 注文停止中
TSR-3.2-150K-H
0~500℃
φ3.2×150mm

1個

17,887( 19,676円 )

-

TSR-3.2-350K-H
0~500℃
φ3.2×350mm

1個

22,109( 24,320円 )

1日目

TSA-1.6-150K-L
-200~+100℃
φ1.6×150mm

1個

19,155( 21,071円 )

1日目

TSA-1.6-200K-L
-200~+100℃
φ1.6×200mm

1個

19,747( 21,722円 )

1日目

TSR-3.2-150K-L
-200~+100℃
φ3.2×150mm

1個

17,887( 19,676円 )

1日目

TSR-3.2-350K-L
-200~+100℃
φ3.2×350mm

1個

19,700( 21,670円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・熱電対の種類:R熱電対
・熱電対のタイプ:シースタイプ
・シース材質:ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測温抵抗体 TSシリーズ

測温抵抗体 TSシリーズ

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 17,887円 11,906円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      リード線端末部 圧着端子(4Y) M4Y端子
      リード線長 2m 2m
      エレメント 白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式 白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式
      詳細 シース型 シース型
      商品詳細種別 (シース型) A級3線式 (シース型) B級3線式

      測温抵抗体 TSシリーズのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      高精度の温度変化を検出する
      評価 4.0満足度:4.02018/12/07
      自社保有のロガーに接続して、温度測定を実施したが、僅かな温度変化を捉えることができた。高価ではあるが期待通りの性能が得られた。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました