(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動マイクロピペット MPAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動マイクロピペット MPAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,160円
税込価格
45,276円

フル充電時の最大分注回数は約1800回(※標準モード、吸引・排出スピード最速設...

詳細情報を確認する

  • ACアダプタ(バッテリ充電器と兼用):
    AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)
  • 電池:
    リチウムイオン電池 3.7V/920mAh

(i)ご注意

  • ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
オートクレーブ
容量範囲
プログラムメモリ
吸引・吐出スピード
最小可変容量(μL)
最小可変容量(mL)
最大分注回数(フル充電にて)
充電時間
性能
全長
分注スピード
商品詳細種別
材質
重量(g)
動作モード
駆動方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
マイクロピペット
0.5~10.0μL
不可
-
9種類
-
0.1
-
約1800回
-
1.0µL時(正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%)/10.0μL時(正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%)
-
5段階調整
(校正証明書無し)0.5~10.0μL
-
-
標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)
-

1個

41,160( 45,276円 )

-

  • 注文停止中
マイクロピペット
2.0~20.0μL
不可
-
9種類
-
0.1
-
約1800回
-
2.0μL時(正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%)/20.0μL時(正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%)
-
5段階調整
(校正証明書無し)2.0~20.0μL
-
-
標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)
-

1個

41,160( 45,276円 )

-

  • 注文停止中
マイクロピペット
10~200μL
不可
-
9種類
-
1
-
約1800回
-
10μL時(正確さ±2.5%/再現性(CV)1.0%)/200μL時(正確さ±0.6%)/再現性(CV)0.15%
-
5段階調整
(校正証明書無し)10~200μL
-
-
標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)
-

1個

41,160( 45,276円 )

-

  • 注文停止中
マイクロピペット
100~1200μL
不可
-
9種類
-
1
-
約1800回
-
100μL時(正確さ±2.5%/再現性(CV)0.6%)/1200μL時(正確さ±0.5%/再現性(CV)0.15%)
-
5段階調整
(校正証明書無し)100~1200μL
-
-
標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)
-

1個

41,160( 45,276円 )

-

  • 注文停止中
マイクロピペット
0.1~10.0mL
不可
-
9種類設定可能
各5段階
-
0.1
約1800回
約5時間(100%チャージ)
1.0L時(正確さ±2.5%/再現性(CV)0.6%)/5.0mL時(正確さ±1.0%/再現性(CV)0.15%)/10.0mL時(正確さ±0.5%/再現性(CV)0.15%)
-
-
(校正証明書無し)0.1~10.0mL
-
-
-
-

1個

41,160( 45,276円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フル充電時の最大分注回数は約1800回(※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて)の電動マイクロピペット。

(i)ご注意

  • ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動マイクロピペット MPAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました