(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスクキャリアボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスクキャリアボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,788円
税込価格
14,067円

【特長】・キャリア・レチクル収納用容器です。・ボックス内のクッションで、マスク...

詳細情報を確認する

型番

3-6950-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
材質
ポケットピッチ
ポケットフラット
マスクサイズ
型番
収納枚数
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6950-01

157×99×81
3インチ用キャリア
高密度ポリエチレン
6.4mm
2.5mm
76mm
A189-30-09-0715
20枚
3インチ用キャリア

1個

12,788( 14,067円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリア・レチクル収納用容器です。
・ボックス内のクッションで、マスク・レチクルのガタツキを抑えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスクキャリアボックス

マスクキャリアボックス

    シングルウェハーシッパー

    シングルウェハーシッパー

      ダミーガラス基板

      ダミーガラス基板

        シングルウェハーケースSC

        シングルウェハーケースSC

          ウェハートレーSCC

          ウェハートレーSCC

            トング C52 19X190mm

            トング C52 19X190mm

              ESDピンセット PTZシリーズ

              ESDピンセット PTZシリーズ

                シーラントカートリッジ

                シーラントカートリッジ

                  フィルムフレームシッパー

                  フィルムフレームシッパー

                    ブロー Z-262

                    ブロー Z-262

                      ユニバーサル基板 UPシリーズ

                      ユニバーサル基板 UPシリーズ

                        吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

                        吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

                          バルブバキューム

                          バルブバキューム

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ミライアル アズワン アズワン アズワン 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 12,788円 3,076円 26,672円 14,800円 5,290円 21,996円 410円 47,040円 15,036円 1,020円 900円 763円 5,300円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目  

                            マスクキャリアボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました