(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6393-02
LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ LEDブラックライト コウシュツリョクチップガタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,421円 45,831円
税込単価
56,563円 50,414円

可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単4乾電池×3本(テスト用付属)
  • 質量:
    約180g
  • サイズ:
    37×37×140mm
  • 光源:
    チップ型LED
  • 点灯方式:
    UV-LED×1灯
  • 実用点灯時間:
    約1時間(ノーマルモード)
  • 点灯パターン:
    ノーマル・ハイモード・ローモード

型番

3-6393-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-6393-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用電球
電源
仕様
ピーク波長(nm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6393-02

ブラックライト
LED
乾電池式
高寿命
385
UV-033NC385-01

1個

51,421円

45,831

( 50,414円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズの型番3-6393-02のページです。
型番3-6393-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

    ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

    ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

        ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

        ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

          [充電式]  LEDセンサーライト(非常灯)

          [充電式] LEDセンサーライト(非常灯)

            AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

            AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

              LEDライトボード

              LEDライトボード

                乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

                乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

                  ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

                  ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

                    メーカー アズワン コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) エスコ エスコ アズワン YAZAWA コンテック(ライト)
                    通常価格 23,416円 29,892円 24,287円 41,569円 2,890円 31,160円 36,958円 1,381円 1,184円
                    通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    電源 単4乾電池×3本(テスト用付属) - - - - - - - -
                    質量 約180g - - - - - - - -
                    サイズ 37×37×140mm - - - - - - - -
                    光源 チップ型LED - - - - - - - -
                    点灯方式 UV-LED×1灯 - - - - - - - -

                    LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-6393-03
                    3-6393-04
                    3-6393-05
                    3-6393-06
                    3-6393-07
                    3-6393-08
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 使用電球 電源 仕様 ピーク波長(nm) 型番

                    25,880円

                    ( 28,468円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    ブラックライトLED乾電池式エコノミー385UV-275NC385-01

                    25,880円

                    ( 28,468円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    ブラックライトLED乾電池式エコノミー395UV-275NC395-01

                    23,416円

                    ( 25,758円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    ブラックライトLED乾電池式エコノミー405UV-275NC405-01

                    32,947円

                    ( 36,242円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    ブラックライトLED乾電池式高出力365UV-SVGNC365-01

                    31,851円

                    ( 35,036円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    ブラックライトLED乾電池式高出力375UV-SVGNC375-01

                    31,851円

                    ( 35,036円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    ブラックライトLED乾電池式高出力385UV-SVGNC385-01

                    多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました