(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁ポンプ PSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁ポンプ PSシリーズ

通常単価(税別)
23,195円
税込単価
25,515円

液体金属などの導電性液体を移送することができ、自給能力があり、小流量・高圧力の...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    123.7×52×53.5
  • 使用流体温度:
    最高35℃
  • 自吸性能:
    約1m
  • 質量(g):
    460
  • 材質:
    接液部:NBR(ニトリルゴム)
  • 電源:
    AC120V(50/60Hz)
  • 接続口:
    吸引:1/4インチホース接続、吐出:G1/8平行メネジまたは内径14mmホース接続

型番

3-6087-02 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ
3-6087-02123.7×52×53.5mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
流量範囲(ml/min)
使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6087-02

送液ポンプ
950(最大)
4kg/cm2(最大)

1個

23,195( 25,515円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体金属などの導電性液体を移送することができ、自給能力があり、小流量・高圧力の小型タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電磁ポンプ PSシリーズの型番3-6087-02のページです。
型番3-6087-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁ポンプ PSシリーズ

電磁ポンプ PSシリーズ

    DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

    DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

      真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

      真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

        真空電磁弁

        真空電磁弁

          パージ流量計 RK1250シリーズ

          パージ流量計 RK1250シリーズ

            ミニポンプ MPシリーズ

            ミニポンプ MPシリーズ

              真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

              真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                高真空ダイアフラム真空ポンプ

                高真空ダイアフラム真空ポンプ

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

                    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

                      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                        流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

                        流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

                          メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 23,195円 6,080円 31,282円 61,117円 50,546円 115,640円 34,520円 157,730円 24,379円 198,865円 22,000円 19,545円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          サイズ(mm) 123.7×52×53.5 - - - - - - - 93×163×100.6 145×93×134 - -
                          使用流体温度 最高35℃ - - - - - - - - - - -
                          自吸性能 約1m - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 460 - - - - - - - 1900 - - -
                          材質 接液部:NBR(ニトリルゴム) - - - ボディ:ステンレス(SUS316) - - - - - - -

                          電磁ポンプ PSシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました