(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージ φ53mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6086-03
ダイヤルゲージ φ53mm ダイヤルゲージ 5B ミミガネツキ

通常単価(税別)
13,380円
税込単価
14,718円

【特長】・防水性・耐衝撃性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 目盛盤サイズ:
    φ53mm

型番

3-6086-03 解除

Loading...

3-6086-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
測定範囲(mm)
目量(mm)
指示誤差
裏ぶた仕様
戻り誤差
重量(ケース含む)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6086-03

内枠/亜鉛合金、外枠/アルミニウム、おおい板/メタアクリル酸樹脂、上部ステム・キャップ/真鍮、下部ステム/炭素工具鋼、裏ブタ/亜鉛合金
0~1
0.001
±5μm
耳金付
2μm
約195g
耳金付

1個

13,380( 14,718円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性・耐衝撃性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ φ53mmの型番3-6086-03のページです。
型番3-6086-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルゲージ φ53mm

ダイヤルゲージ φ53mm

    5-30mm インサイドマイクロメーター

    5-30mm インサイドマイクロメーター

      369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

      369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

        147シリーズ ハブマイクロメータ CSM

        147シリーズ ハブマイクロメータ CSM

          マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

            150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

            150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

              317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

              317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

                カンシームマイクロメータ本体+校正文書

                カンシームマイクロメータ本体+校正文書

                  ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                      片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

                        147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

                          メーカー アズワン エスコ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                          通常価格 13,380円 19,460円 32,397円 19,440円 16,155円 5,848円 494円 26,595円 28,215円 79,542円 20,565円 17,982円
                          通常出荷日 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   19日目   19日目~   2日目   26日目   4日目  
                          目盛盤サイズ φ53mm - - - - - - - - - - -

                          ダイヤルゲージ φ53mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-6086-04
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          材質 測定範囲(mm) 目量(mm) 指示誤差 裏ぶた仕様 戻り誤差 重量(ケース含む) 商品詳細種別

                          13,380円

                          ( 14,718円 )
                          1個 -

                          7日目

                          内枠/亜鉛合金、外枠/アルミニウム、おおい板/メタアクリル酸樹脂、上部ステム・キャップ/真鍮、下部ステム/炭素工具鋼、裏ブタ/ABS樹脂0~10.001±5μm2μm約155g

                          マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました