【特長】・平面の凸凹・工作物の取り付けの良否・軸の振れ・直角度の変位測定に使用...
Loading...
【特長】
・平面の凸凹・工作物の取り付けの良否・軸の振れ・直角度の変位測定に使用できます。
【商品仕様】
・型番:DI-1058
・目盛板:黄色(宝石軸受付き)
・測定範囲(mm):0~10
・目量:0.01mm
・戻り誤差:5μm
・測定力:1.5N以下
・材質:本体/アルミ・スチール
・目盛板サイズ:φ58mm
・質量:180g
・付属品:裏フタ×2個(平タイプ・耳金付きタイプ)
この商品に近い類似品がありませんでした。