(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5936-01
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm コガタレーザーコウゲン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

機器組込みにも対応できる超小型タイプの小型レーザー光源です。【仕様】・色:赤・...

詳細情報を確認する

型番

3-5936-01 解除

Loading...

型番メーカー型番波長(nm)形状最大出力(mW)電源(V)照射サイズ(400mm時)寸法(mm)
3-5936-01CMP-635-1-D635ポイント1DC 5φ1mmφ12×41
3-5936-02CML-635-1-D635ライン1DC 5線長400mm、線幅1mmφ12×41
3-5936-04CMX-635-1-D635クロス1DC 580×80mmφ12×41
3-5936-05MMP-670-1-D670ポイント1DC 5φ0.8mmφ8×29
3-5936-06MML-670-1-D670ライン1DC 5線長200mm、線幅1mmφ8×29
商品情報を表示

3-5936-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型番
形状
照射サイズ(400mm時)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-5936-01

3-5936-01

φ12×41
CMP-635-1-D
ポイント
φ1mm
635

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機器組込みにも対応できる超小型タイプの小型レーザー光源です。
【仕様】
・色:赤
・波長:635nmまたは670nm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型レーザー光源 赤色 635nm/670nmの型番3-5936-01のページです。
型番3-5936-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

    小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

    小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

      可視光半導体レーザー光源/専用保持具

      可視光半導体レーザー光源/専用保持具

        近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

        近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

          スポットタイプ同軸LED照明

          スポットタイプ同軸LED照明

            紫外線LEDスポット照射装置

            紫外線LEDスポット照射装置

              LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

              LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                顕微鏡光源 LEDライト

                顕微鏡光源 LEDライト

                  LED光源

                  LED光源

                    トリプルアームLED照明 TSF-HI

                    トリプルアームLED照明 TSF-HI

                      LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

                      LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

                        集光レンズ KLLシリーズ

                        集光レンズ KLLシリーズ

                          ハンディータイプUV硬化装置

                          ハンディータイプUV硬化装置

                            メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 7,000円 9,600円 3,000円 6,000円 14,250円 158,000円 19,000円 19,500円 26,600円 52,920円 16,100円 24,015円 70,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   26日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   10日目   1日目   17日目   1日目  
                            商品タイプ UV・レーザー関連用品 UV・レーザー関連用品 UV・レーザー関連用品 - LED光源装置 UV・レーザー関連用品 LED光源装置 LED光源装置 - LED光源装置 ライト ライト UV・レーザー関連用品
                            光源タイプ LED LED - - LED LED LED LED - LED LED - その他
                            電源(V) DC 5 DC 3~5 - - - DC12~24 - AC100(ACアダプター付属) - AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) AC100 - -
                            ケーブル長 600mm - - - - - - - - - - - -
                            レーザークラス 2 - - - - - - - - - - - -

                            小型レーザー光源 赤色 635nm/670nmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-5936-02
                            3-5936-04
                            3-5936-05
                            3-5936-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(mm) 型番 形状 照射サイズ(400mm時) 波長(nm)

                            10,600円

                            ( 11,660円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ12×41CML-635-1-Dライン線長400mm、線幅1mm635

                            13,600円

                            ( 14,960円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ12×41CMX-635-1-Dクロス80×80mm635

                            7,000円

                            ( 7,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ8×29MMP-670-1-Dポイントφ0.8mm670

                            7,600円

                            ( 8,360円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ8×29MML-670-1-Dライン線長200mm、線幅1mm670

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました