(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ピンセット用交換パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5910-05
真空ピンセット用交換パッド【10個入り】 シンクウピンセットヨウコウカンパッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,270円
税込単価
5,797円

【特長】・真空ピンセット用交換パッドです。・材質は合成ゴム(Buns-N、シリ...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -20~120

型番

3-5910-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-5910-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
型番
接続部内径
直径(φmm)
表面抵抗値
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5910-05

合成ゴム(Buns-N、シリコンフリー)
V9050-B-10
φ1.52mm
12.7
10^11~10^12Ω
VIRTUAL 合成ゴム φ12.7mm

1パック

10個入り

5,270( 5,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ピンセット用交換パッドです。
・材質は合成ゴム(Buns-N、シリコンフリー)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット用交換パッドの型番3-5910-05のページです。
型番3-5910-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ピンセット用交換パッド

真空ピンセット用交換パッド

    PTFE ウェハーディッパー柄付 NR1674シリーズ

    PTFE ウェハーディッパー柄付 NR1674シリーズ

      洗浄用キャリア(オールふっ素樹脂)

      洗浄用キャリア(オールふっ素樹脂)

        PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

        PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 5,270円 57,523円 31,341円 33,474円
          通常出荷日 1日目   8日目~   1日目~   1日目  
          使用温度範囲(℃) -20~120 - - -

          真空ピンセット用交換パッドのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-5910-01
          3-5910-02
          3-5910-03
          3-5910-04
          3-5910-07
          3-5910-08
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          材質 型番 接続部内径 直径
          (φmm)
          表面抵抗値 商品詳細種別

          5,599円

          ( 6,159円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          合成ゴム(Buns-N、シリコンフリー)V9013-B-10φ1.52mm3.1810^4~10^12ΩVIRTUAL 合成ゴム φ3.18mm

          5,599円

          ( 6,159円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          合成ゴム(Buns-N、シリコンフリー)V9018-B-10φ1.52mm4.7610^11~10^12ΩVIRTUAL 合成ゴム φ4.76mm

          5,599円

          ( 6,159円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          合成ゴム(Buns-N、シリコンフリー)V9025-B-10φ1.52mm6.3510^11~10^12ΩVIRTUAL 合成ゴム φ6.35mm

          5,599円

          ( 6,159円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          合成ゴム(Buns-N、シリコンフリー)V9038-B-10φ1.52mm9.5310^11~10^12ΩVIRTUAL 合成ゴム φ9.53mm

          7,400円

          ( 8,140円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          合成ゴム(Buns-N、シリコンフリー)V9075-B-10φ1.52mm19.0510^11~10^12ΩVIRTUAL 合成ゴム φ19.05mm

          5,599円

          ( 6,159円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          合成ゴム(Buns-N・シリコンフリー)V9009-B-10φ1.02mm2.3810^11~10^12ΩVIRTUAL 合成ゴム φ2.38mm

          ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました