(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ピンセット用交換チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5908-07
真空ピンセット用交換チップ【5個入り】 シンクウピンセットヨウコウカンチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【商品仕様】・材質:パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~120

型番

3-5908-07 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-5908-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
パッド直径(mm)
型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-5908-07

3-5908-07

合成ゴム製ストレート
φ19.05
V8903-KS-5
VIRTUAL 合成ゴム製ストレート φ19.05mm

1パック

5個入り

5,800( 6,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
・使用温度範囲:-20~120℃
・入数:5本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット用交換チップの型番3-5908-07のページです。
型番3-5908-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ピンセット用交換チップ

真空ピンセット用交換チップ

    ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm・φ6.35mm

    ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm・φ6.35mm

      ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm

      ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm

        ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

        ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

          真空ピンセット用交換パッド

          真空ピンセット用交換パッド

            ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

            ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

              セラミックチップピンセット MZシリーズ

              セラミックチップピンセット MZシリーズ

                吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

                吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

                  真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコン

                  真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコン

                    ふっ素樹脂(R)ニードル

                    ふっ素樹脂(R)ニードル

                      ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ

                      ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ

                        チューブカートリッジ

                        チューブカートリッジ

                          ディスペンサー用プラスチックニードル

                          ディスペンサー用プラスチックニードル

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン 武蔵エンジニアリング
                            通常価格 3,800円 2,970円 3,799円 9,285円 5,270円 6,200円 11,900円 763円 5,599円 9,500円 2,879円 35,150円 2,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304) ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304) ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304) 針/PTFE(ふっ素樹脂)、針元/POM(ポリアセタール) - PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 ハンドル/SA(耐酸鋼) - 導電性シリコン - 針元/POM(ポリアセタール)、 ニードル/ステンレス(SUS304) 本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/ふっ素樹脂、Oリング/バイトン® -
                            使用温度範囲(℃) -20~120 -55~230 -55~230 - -20~120 - - - -55~230 - - - -

                            真空ピンセット用交換チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-5908-04
                            3-5908-06
                            3-5909-03
                            3-5909-04
                            3-5909-05
                            3-5909-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 パッド直径
                            (mm)
                            型番 商品詳細種別

                            3,800円

                            ( 4,180円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            合成ゴム製ストレートφ9.53V8903-LS-5VIRTUAL 合成ゴム製ストレート φ9.53mm

                            5,800円

                            ( 6,380円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            合成ゴム製ストレートφ15.88V8903-JS-5VIRTUAL 合成ゴム製ストレート φ15.88mm

                            3,800円

                            ( 4,180円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            合成ゴム製ベントφ6.35V8903-MB-5VIRTUAL 合成ゴム製ベント φ6.35mm

                            3,800円

                            ( 4,180円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            合成ゴム製ベントφ9.53V8903-LB-5VIRTUAL 合成ゴム製ベント φ9.53mm

                            3,800円

                            ( 4,180円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            合成ゴム製ベントφ12.7V8903-HB-5VIRTUAL 合成ゴム製ベント φ12.7mm

                            5,800円

                            ( 6,380円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            合成ゴム製ベントφ19.05V8903-KB-5VIRTUAL 合成ゴム製ベント φ19.05mm

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました