(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,800円 ~ 46,694円  特別価格 
税込価格
10,780円 ~ 51,363円  特別価格 

PTFEのフッ素樹脂フィルムです。耐熱性(連続使用可能温度260℃)、耐薬品性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 詳細タイプ:
    フィルム
  • 材質詳細:
    ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
  • 使用温度(℃):
    連続:260
  • 融点:
    327℃
  • 耐熱性:
  • 耐薬品性:
  • 機械的強度:
  • 耐候性:
  • 非粘着性:
  • 耐水接触角:
    114°
  • 水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):
    ○/1g/m2・d
  • 透明性:
  • 難燃性:
    94V-0

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

融点327℃
連続使用温度260℃
耐熱性
耐薬品性
機械的強度
耐候性
非粘着性
耐水接触角114°
水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm)○/1g/m2・d
難燃性94V-0
透明性

規格表

型番サイズ厚さ(mm)
3-5594-01A4サイズ
210×297mm
0.05
3-5594-020.08
3-5594-030.1
3-5594-040.2
3-5594-060.4
3-5594-070.5
3-5594-080.8
3-5594-091
型番サイズ厚さ(mm)
3-5595-011,000×1m0.05
3-5595-020.08
3-5595-030.1
3-5595-040.2
3-5595-050.3
3-5595-060.4
3-5595-070.5
3-5595-080.8
3-5595-091
型番サイズ厚さ(mm)
3-5596-011,000×10m0.05
3-5596-020.08
3-5596-030.1
3-5596-040.2
3-5596-050.3
3-5596-060.4
3-5596-070.5
3-5596-080.8
3-5596-091
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210
297
0.05
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

9,800( 10,780円 )

1日目

210
297
0.08
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

12,300( 13,530円 )

1日目

210
297
0.1
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

13,868( 15,255円 )

1日目

210
297
0.2
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

20,832( 22,915円 )

1日目

210
297
0.3
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

23,517( 25,869円 )

1日目

210
297
0.4
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

27,648( 30,413円 )

7日目

210
297
0.5
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

34,820( 38,302円 )

1日目

210
297
0.8
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

46,694( 51,363円 )

7日目

  • 注文停止中
210
297
1
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

45,633( 50,196円 )

-

  • 注文停止中
1000
1000
0.05
-
1巻

1個

9,800( 10,780円 )

-

  • 注文停止中
1000
1000
0.08
-
1巻

1個

12,300( 13,530円 )

-

  • 注文停止中
1000
1000
0.1
-
1巻

1個

15,366( 16,903円 )

-

  • 注文停止中
1000
1000
0.2
-
1巻

1個

20,832( 22,915円 )

-

1000
1000
0.3
-
1巻

1個

23,517円

22,124

( 24,336円 )

7日目

1000
1000
0.4
-
1巻

1個

27,648( 30,413円 )

7日目

  • 注文停止中
1000
1000
0.5
-
1巻

1個

31,522( 34,674円 )

-

1000
10000
0.05
-
1巻

1個

23,415( 25,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFEのフッ素樹脂フィルムです。
耐熱性(連続使用可能温度260℃)、耐薬品性、対候性、非粘着性にとても優れています。
コイルの絶縁や半導体加工に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

    ふっ素樹脂フィルム(FEP)

    ふっ素樹脂フィルム(FEP)

      ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

      ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

        シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

        シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

          シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

          シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

            シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

            シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

              90°直角プリズム

              90°直角プリズム

                樹脂板材 PEEK板

                樹脂板材 PEEK板

                  メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                  通常価格 9,800円 3,130円 13,300円 14,132円 26,027円 9,799円 4,090円 19,364円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   12日目   12日目   7日目~   1日目~   10日目~  
                  商品タイプ シート シート - - - シート - 素材
                  材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】ふっ素樹脂 - - - 【ゴム】シリコンゴム - 【樹脂】PEEK
                  詳細タイプ フィルム フィルム - - - - - 角板
                  材質詳細 ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) - - - - - - -
                  使用温度(℃) 連続:260 連続:200 連続:150 - - - - -

                  ふっ素樹脂フィルム(PTFE)のレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  自動包装装置に使用しています
                  評価 3.0満足度:3.02022/05/10
                  自動包装に使用する紙の三辺をおり、一辺に挿入口がある包装資材を自動包装装置にセットした際、挿入口がぺたんこにならず、機械が故障してしまいました。故障を解消するために投入口に柔らかくて、薄い樹脂製のシートを探し、この商品を選択しました。まだ評価途中ですが厚みがもう少し厚くても良かったかなと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q フィルムの厚さ公差を教えてください。
                  A
                  フィルムの厚さ公差は±10%です。
                  Q フィルムの密度を教えてください。
                  A
                  フィルムの密度は2.17です。
                  Q フィルムの色は透明ですか?
                  A
                  透明ではありません。乳白色が近いと思います。

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました